Koncentracja na specyficznych dla danej branży zadaniach projektowych, kompleksowe rozwiązania, zintegrowany proces dostarczania usług serwisowych i pomocy technicznej sprawiają, że dzięki wykorzystaniu Solid Edge produkty zaprojektowane są we właściwy sposób już za pierwszym podejściem, co znacząco wpływa na skrócenie czasu dostarczenia ich na rynek. 
Solid Edge jest kompleksowym rozwiązaniem CAD dla wielu branż przemysłu.
Dowiedz się więcej na temat rozwiązań dla inżynierów konstruktorów z różnych branż i odkryj w jaki sposób można zredukować liczbę poleceń wprowadzenia zmian inżynierskich (ECO) nawet o 50%.
Producenci maszyn i wyposażenia nieustannie zmagają się z oczywistym, ale niezwykle trudnym zagadnieniem: dynamicznie rosnącą złożonością projektów nowych produktów. Presja oczekiwań na nowoczesne innowacyjne produkty ze strony rynku oraz rosnąca liczba wymaganych opcji powodują, że stopień zaawansowania technologicznego i złożoności maszyn wzrósł wielokrotnie na przestrzeni ostatniej dekady. Ponadto dążenie do zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych szybciej niż konkurencja, oczekiwanie krótkich terminów dostaw przez Klientów, obowiązek umieszczania coraz większej ilości funkcjonalności w coraz mniejszych gabarytowo produktach oraz tworzenie coraz bardziej funkcjonalnych kształtów przy jednoczesnej optymalizacji zużycia materiałów, a co za tym idzie zmniejszania kosztów powodują, że stopień złożoności produktu jest zagadnieniem prawie niemożliwym do ogarnięcia.
Dzięki zaawansowanym możliwościom przestrzennego modelowania, tworzenia złożeń, zarządzania danymi projektu, tworzenia szkiców 2D i projektowania części blaszanych, Solid Edge posiada wszystkie narzędzia potrzebne do opracowywania produktów w branży elektro-mechanicznej.
"Solid Edge umożliwia cyfrową weryfikację modelu złożenia. Wcześniej, problemy były diagnozowane na bardzo późnych etapach cyklu opracowywania produktu a nawet po zakończeniu produkcji. Inne funkcjonalności Solid Edge jak np. obliczanie masy części, tworzenie asocjatywnych szkiców są również bardzo przydatne”
- Bertrand Houillon, kierownik działu marketingu i rozwoju produktów, De Dietrich Thermique France
W porównaniu do tradycyjnych systemów CAD, Solid Edge ST zapewnia większą swobodę i kontrolę nad procesami modyfikacji kształtów modeli w czasie rzeczywistym. W połączeniu z wieloma narzędziami specjalizowanymi do modelowania, tworzenia części z tworzyw sztucznych, projektowania elementów blaszanych, opracowywania skomplikowanych złożeń oraz dokumentacji technicznej, system Solid Edge stanowi kompleksowe rozwiązanie dla firm, które tworzą produkty powszechnego użytku.
Solid Edge udostępnia najbardziej kompletne portfolio rozwiązań do tworzenia uchwytów, oprzyrządowania, form wtryskowych oraz projektowania i wytwarzania elektrod. Solid Edge zapewnia sprawdzone rozwiązania i narzędzia, które pomagają sprostać presji Klientów związanej z krótkimi terminami dostaw. Rozbudowane możliwości projektowania części i złożeń, aplikacje dedykowane do obsługi specyficznych procesów, skalowalne narzędzia do zarządzania danymi inżynierskimi oraz do tworzenia szkiców 2D sprawiają, że Solid Edge doskonale sprawdza się w procesie tworzenia narzędzi i umożliwia dotrzymanie nawet najbardziej rygorystycznych terminów dostaw.
Solid Edge znacznie podnosi efektywność procesu projektowania dzięki dedykowanym środowiskom do tworzenia oprzyrządowania. Zaliczamy do nich m.in: środowisko modelowania części blaszanych, środowisko projektowania konstrukcji spawanych czy narzędzia ułatwiające tworzenie rurociągów oraz układów wiązek przewodów elektrycznych. Środowiska te udostępniają dedykowane polecenia i gotowe procesy workflow aby przyspieszyć i ułatwić realizację codziennych zadań inżynierskich.
Zautomatyzowany proces projektowania form wtryskowych
Aplikacja Solid Edge Mold Tooling Udostępniając uporządkowaną procedurę postępowania, która bazuje na najlepszych praktykach stosowanych przez ekspertów, automatyzując specyficzne zadania konstrukcyjne i ułatwia tworzenie form wtryskowych. Proces rozpoczyna się od automatycznego zdefiniowania współczynnika skurczu wypraski. Istnieje możliwość zastosowania skurczu jednorodnego lub różnego dla różnych kierunków.
Solid Edge Mold Tooling tworzy podział na część stemplową i matrycową w sposób automatyczny i dzięki temu ułatwia zachowanie poprawnej geometrii formy. Matryca formy oraz gniazdo zostają automatycznie dopasowane do geometrii zaprojektowanej części wykorzystując predefiniowane ustawienia. Użytkownik może dokonać zmian tych ustawień w dowolnym momencie.
Dzięki Solid Edge Mold Tooling bardzo łatwo można tworzyć układ bloków form wielo-gniazdowych. Solid Edge Mold Tooling pozwala szybko ustawić kolejne bloki i automatycznie wyśrodkować je w korpusie formy, aby ułatwić zaprojektowanie zrównoważonego układu wlewowego.
“Dodając aplikację Solid Edge Mold Design do oprogramowania Solid Edge, które posiadamy, byliśmy w stanie błyskawicznie stworzyć komponenty matrycy formy wtryskowej i przygotować dokumentację całego procesu zgodnie z naszymi standardami. Wierzymy, że implementacja oprogramowania Mold Design zwiększy naszą wydajność, co pozwoli nam sprawniej obsługiwać naszych klientów. Usprawnienie to ma kluczowe znaczenie dla długookresowego wzrostu i prosperity zarówno firmy Camtech jak i naszych Klientów. Solid Edge Mold Design jest znakomitym rozwiązaniem dla branży narzędziowej.
- Roger Clark General Manager Camtech Queensland, Australia