My znamy system Solid Edge, ale nasi Klienci znają go lepiej. Wykorzystują ten system do tworzenia wspaniałych produktów! Zapraszamy do zapoznania się z efektami ich pracy.
Globalizaja najbardziej dotknęła branżę motoryzacyjną i transportową. Klienci na całym świecie mają do wyboru największą liczbę modeli samochodów w historii. Sytuacja taka sprawia, że ich producenci są pod ogromną presją tworzenia innowacyjnych pojazdów cechujących się wysoką jakością i wydajnością.
W porównaniu do tradycyjnych systemów CAD, Solid Edge zapewnia większą swobodę i lepszą kontrolę nad procesem tworzenia i manipulowania kształtami w czasie rzeczywistym. W połączeniu z różnorodnością specjalizowanych narzędzi do tworzenia kształtów, plastycznego modelowania części, projektowania elementów blaszanych, modelowania złożeń oraz opracowywania dokumentacji rysunkowej, Solid Edge zapewnia użytkownikowi wszystkie narzędzia do projektowania produktów w branży dóbr powszechnego użytku.
Współcześnie, technologia jest częścią wszystkiego co robimy. Właśnie dlatego firmy z branży nowoczesnych technologii muszą działać sprytniej, szybciej i bardziej globalnie niż kiedykolwiek. Rozwiązania PLM od Siemens PLM Software pomagają wyeliminować kosztowne błędy, skrócić czasy produkcji i uwolnić innowacyjność na każdym etapie cyklu życia produktu.
Narzędzia do modelowania i budowy złożeń dostępne w Solid Edge umożliwiają zespołowi inżynierów łatwo i szybko opracować pełną gamę produktów od pojedynczych części do złożeń, które składają się z tysięcy części. Specjalnie zaprojektowane polecenia oraz strukturalizowane sekwencje czynności przyspieszają projektowanie elementów wspólnych dla różnych branż, zapewniając precyzyjne dopasowane i właściwe funkcjonowanie części dzięki możliwości ich projektowania, analizowania i modyfikowania bezpośrednio w obrębie modelu złożenia.
Nauki przyrodnicze
Solid Edge zapewnia poprawność konstrukcyjną projektu, co ma krytyczne znaczenie dla projektantów z branży medycznej. Produkty muszą spełniać rygorystyczne wymogi, które zdefiniowano dla sprzętu medycznego. Solid Edge zapewnia odpowiedni poziom jakości procesu projektowania i pozwala zaoszczędzić czas.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.