Przeglądarka Solid Edge Viewer jest łatwą do pobrania i instalacji aplikacją, która umożliwia przeglądanie złożeń, części, części blaszanych, plików rysunków, plików DXF, AutoCAD i DWG.
Przeglądarki dla Solid Edge with Synchronous Technology oraz Solid Edge V20 są dostępne w następujących językach: chiński, angielski, francuski, niemiecki, włoski, koreański, rosyjski, hiszpański. Aby pobrać wersję w języku japońskim kliknij tutaj.
Czy jesteś zainteresowany przeglądarką XpressReview?
Ta wersja przeglądarki Solid Edge jest certyfikowana do uruchomienia na:
Aby skutecznie zainstalować system Solid Edge wymagane jest posiadanie w/w wersji systemu operacyjnego lub wersji późniejszych.
System Solid Edge przestaje certyfikować nowe wersje na systemach operacyjnych które Microsoft przestaje obsługiwać. Windows ME, Windows 98, Windows NT 4.0 i Windows 2000 nie są obsługiwane przez Microsoft a więc Solid Edge nie zainstaluje się na komputerach wyposażonych w te systemy operacyjne. Dodatkowo nie zaleca się instalowania Solid Edge na systemach operacyjnych Serwerów.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.