Bez względu na to czy używasz systemu 2D w całej firmie czy tylko do realizacji specyficznych procesów projektowych, oprogramowanie Solid Edge 2D Drafting pozwoli Ci uzyskać natychmiastową przewagę dzięki sprawdzonym funkcjonalnościom, do których zaliczamy szablony rysunkowe, narzędzie Goal Seeking, schematy i wymiarowanie. Wszystkie te narzędzia są zgodne z normami ISO, ANSI, BSI, DIN, JIS i UNI, a aplikację 2D Drafting można bezpłatnie pobrać i wykorzystywać w swojej organizacji.
Dzięki kreatorom importu danych, dopasowaniu czcionek i schematów kolorów, obsłudze plików XREF itp., Solid Edge 2D Drafting ułatwia wymianę systemu projektowania 2D i rezygnację z AutoCAD. Wbudowana wyszukiwarka poleceń jeszcze bardziej przyspiesza ten proces ponieważ eliminuje potrzebę wyszukiwania odpowiednika polecenia w systemie AutoCad.
Oprogramowanie Solid Edge 2D Drafting pracuje na platformie Windows XP lub Vista i obecnie zawiera bezpłatną przeglądarkę plików Solid Edge. Upewnij się, że posiadasz przeglądarkę Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.
Aby zdobyć bezpłatną kopię oprogramowania Solid Edge Free 2D Drafting, kliknij jeden z poniższych linków:
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.