Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy jest jedną z uczelni wyższych zaprzyjaźnionych z firmą GM System, Partnerem Handlowym Siemens Industry Software Sp. z o.o.. Na uwagę zasługuje zwłaszcza aktywność Instytutu Informatyki i Mechatroniki z Wydziału Technologicznego WSG, gdzie realizowane są zajęcia dotyczące wielu rozwiązań CAx, w tym też naturalnie CAD.
Już od kilku lat, do prowadzenia wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów dotyczących tematyki CAD, powszechnie wykorzystuje się oprogramowanie Solid Edge, zawsze w aktualnej wersji. Oznacza to, iż w tej chwili, studenci oraz pracownicy tej uczelni pracują z wykorzystaniem Solid Edge ST3.
Ze względu na duże zainteresowanie oprogramowaniem Solid Edge wśród studentów kierunku „Mechatronika”, na początku 1. semestru bieżącego roku akademickiego, wśród studentów III roku tego kierunku ogłoszono specjalny konkurs. Nosił on nazwę:
„Konkurs na najlepszy model 3D/2D robota, wykonany w systemie Solid Edge”.
Założenia Konkursu (całkowicie spełnione przez jego Zwycięzców) sugerowały, aby projekt zawierał prawidłowo wykonany mechanizm przestrzenny 3D oraz m.in.:
Poza tym, zachęcono Uczestników Konkursu do wykonania w swym projekcie dokumentacji złożeniowej 2D z listami części, a także dostarczenia warsztatowej dokumentacji wykonawczej dla jego najważniejszych komponentów.
Uczestnicy Konkursu pracowali w 2-osobowych zespołach. Dopuszczono również, aby zamodelowanym obiektem była maszyna lub urządzenie.
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Co równie ważne, jakość dostarczonych projektów była bardzo wysoka, a ich złożoność - znacząca. Zakres narzędzi CAD dostępnych w Solid Edge ST3, wykorzystanych do wykonania prac konkursowych dalece wykraczał poza materiał dydaktyczny, przedstawiony studentom podczas zajęć. Świadczy to dobrze o łatwości nauki systemu Solid Edge, a także o jego przyswajalności oraz intuicyjnej obsłudze. Naturalnie, jest to również dowód wspaniałej pasji inżynierskiej Uczestników Konkursu oraz Ich dużego zaangażowania.
Szczególnie ważny jest fakt, iż w większości projektów wykorzystano technologię synchroniczną, dającą gwarancję szybkiego wykonania modelu oraz szerokich możliwości jego błyskawicznej edycji, również parametrycznej.
Zwycięzcami Konkursu zostali Panowie: Piotr Dudziak oraz Marcin Barlasz, a przedstawili Oni pracę pn. „Robot laboratoryjny” (fot. 1a,b).
Laureatami dwóch równorzędnych Wyróżnień są Panowie Paweł Krajewski i Bartłomiej Tadrowski z projektem „Układy kinematyczne motocykli” (fot. 2a,b).
Oraz Panowie Marcin Werykowski i Zbigniew Skirzyński, którzy przedstawili model pn. „Robot kroczący – Pająk”(fot. 3a,b).






ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.