Osoby uczące się, które są zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności inżynierskich, mogą teraz korzystać z oprogramowania Solid Edge® dla uczniów i studentów. Obejmuje ono najbardziej zaawansowaną w branży technologię CAD, pozwalającą realizować pomysły szybko i w sposób intuicyjny. Dzięki wykorzystaniu technologii synchronicznej w oprogramowaniu Solid Edge studenci i uczniowie mogą skupić się na poznawaniu zasad inżynieryjnych, a nie na systemie CAD. Oprogramowanie zawiera te same funkcje, których używają najlepsi inżynierowie, więc może służyć do tworzenia wszystkich typów projektów — od maszyn do stylizowanych produktów. Bezpłatna wersja oprogramowania jest dostępna do pobrania dla każdego studenta lub nauczyciela z instytucji akademickich, takich jak akredytowane uniwersytety, techniczne szkoły wyższe, szkoły zawodowe i ogólnokształcące. Oferta jest ważna przez jeden rok, ale można ją przedłużyć, rejestrując się ponownie. Wersja dla uczniów i studentów jest przeznaczona do użytku na potrzeby nauczania, więc plików nie można otwierać w wersjach komercyjnych, a do rysunków 2D jest dodawany znak wodny. Siemens oferuje również wersję dla uniwersytetów, która zawiera więcej funkcji i idealnie nadaje się do wdrożenia w całej instytucji. Szczegółowe informacje dla nauczycieli znajdują się w sekcji Educator.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.