Nowe, konkurencyjne produkty muszą sprostać rosnącym wymaganiom stale zmieniającego się rynku. Powinny one być lekkie, trwałe i nie wymagające dużych nakładów. Jednocześnie rynek oczekuje od producentów coraz krótszego czasu projektowania i produkcji. Zastosowanie procesu optymalizacji połączonej z symulacją pomaga sprostać postawionym celom. Analizy różnych wariantów i udoskonaleń produktu mogą być prowadzone na jego cyfrowym prototypie już na wczesnym etapie cyklu projektowania. Pozwala to również na redukcję całkowitej liczby fizycznych prototypów, co prowadzi do znacznych oszczędności czasu i pieniędzy.
Femap Topology Optimization opiera się na najlepszej w swojej klasie technologii optymalizacyjnej TOSCA Structure firmy FE DESIGN GmbH, która w środowisku modelowania Femap pomaga osiągać postawione cele związane z zaawansowaną optymalizacją strukturalną. Czas przygotowania procesu optymalizacji jest znacząco skrócony dzięki wykorzystaniu modelu FEA z NX Nastran. Płynna integracja optymalizatora i symulacji metodą elementów skończonych pozwala na łatwą i szybką optymalizację topologii strukturalnej modelu już na wczesnym etapie projektowania.
Stworzenie pierwszej wersji komponentu jest bardzo ważnym krokiem w fazie projektowania. In dalej posunięty jest proces projektowania, tym trudniejsze jest wprowadzanie zmian w modelu. Femap Topology Optimization dostarcza nowe pomysły projektowe, biorąc stale pod uwagę wszystkie istotne wymagania dotyczące m. in. ogólnej struktury produktu i procesu jego wytwarzania. Dzięki optymalizacji projektu można osiągnąć znaczące oszczędności w zużyciu materiałów w porównaniu z konwencjonalnym sposobem projektowania.
Wyniki analizy z Femap Topology Optimization są automatycznie porządkowane i mogą być przeniesione z powrotem do systemu CAD. Femap Topology Optimization wspiera cały proces optymalizacji, począwszy od pierwszych koncepcji projektowych aż do dostarczenia konstruktorowi zoptymalizowanej geometrii.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.2.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.