Wypróbuj oprogramowanie Femap i NX Nastran, aby odkryć możliwości nowoczesnego modelowania dostępne w programie Femap oraz zaawansowane funkcje analityczne solwera NX Nastran, który jest jednym z najlepszych w branży. Sprawdź, jak te kompleksowe aplikacje do symulacji i analizy mogą pomóc Ci zminimalizować koszt i czas wprowadzania produktów na rynek dzięki optymalizacji projektowania oraz ograniczeniu konieczności tworzenia prototypów i fizycznego testowania. Ta bezpłatna oferta obejmuje dostęp do pełnej wersji oprogramowania Femap i NX Nastran z funkcjami odpowiedzi dynamicznych i optymalizacji projektowania. Nie istnieją limity dotyczące liczby operacji zapisywania, rozmiarów modelu czy innych czynników, które ograniczałyby możliwości prowadzenia symulacji i analizowania kompletnych projektów produktów.
Aby przyspieszyć proces nauki obsługi oprogramowania Femap i NX Nastran, wyślemy Ci cenne podpowiedzi i wskazówki oraz łącza do materiałów szkoleniowych online. Po rejestracji uzyskasz również dostęp do specjalnej grupy dyskusyjnej, gdzie możesz dzielić się pomysłami i poradami z innymi analitykami.
Zacznij korzystać z oprogramowania Femap i NX Nastran już teraz.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Szczegółowe informacje na temat oferty
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.