Femap w wersji 10.3 to najnowsze wydanie najnowocześniejszego pre i postprocesora modelowania metodą elementów skończonych do symulacji inżynierskich i analiz. Femap działa w połączeniu z szeroką gamą solverów analiz elementów skończonych, uwzględniając w tym najlepsze w branży aplikacje NX Nastran.
W najnowszej wersji Femap, wersji 10.3, pomaga zwiększyć produktywność, dzięki nowej możliwości automatycznego przygotowania geometrii 3D. Eliminuje to potrzebę manualnej naprawy modelu, które jest bardzo czasochłonne i przygotowania geometrii, tak aby można było utworzyć dokładny i poprawny model elementów skończonych. Zestaw narzędzi postprocesora został rozszerzony przy przeprowadzeniu kompleksowego przeglądy istniejących narzędzi i zwiększeniu narzędzi do brył swobodnych, które zapewniają możliwości szczegółowego przeglądania wyników przez wykresy brył swobodnych i obciążeń powierzchni przylegających.
W wersji 10.3 rozszerzono zakres symulacji z wprowadzeniem wsparcia interfejsu użytkownika dla NX Nastran – Aeroelasticity, co pozwala na przygotowanie aeroelastycznego modelu do analiz statycznych i drgań samowzbudnych skrzydeł i usterzeń (typu flatter) . Femap 10.3 jest dostarczany z NX Nastran 8.0 i oferuje wiele ulepszeń. Poprawiła się również wydajność analiz charakterystyk drgań wymuszonych i wielu funkcji preprocesingu. Ponadto istnieje wiele innych ukierunkowanych udoskonaleń wprowadzonych w najnowszej wersji Femap.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size

Publikacje prasowe
Find out more about the powerful new functionality available in Femap 10.3
Obejrzyj filmy demonstracyjne nt. Femap i dowiedź się więcej o nowej funkcji automatycznego przygotowania geometrii 3D, preprocesingu analizy aeroelastycznej, łatwiejszym tworzeniu wykresów brył swobodnych, wsparciu NX Nastran 8 i ukierunkowaniu na aktualizacje, które pochodzą z wersji 10.3
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.