CAM Express 8 to w pełni funkcjonalny, niezależny od CAD, system programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Jest łatwy w użyciu i zwiększa wydajność pracy obrabiarek jak i programistów. CAM Express 8 ustanawia nowy standard możliwości CAM, oferując szereg udoskonaleń we wszystkich dziedzinach obróbki.
Nowe i rozszerzone możliwości w zakresie produkcji części do maszyn i sprzętu ciężkiego sprawiają, że CAM Express 8 pozwala zdecydowanie zwiększyć wydajność pracy. Oprócz znanych funkcji CAM, automatyzacji programowania i zintegrowanej symulacji pracy obrabiarek, to szybkie i bardzo wydajne rozwiązanie do obróbki oferuje także zautomatyzowane, kontekstowe funkcje upraszające precyzyjne sterowanie ścieżką narzędzia w przypadku obróbki części pryzmatycznych.
Dzięki nowym, objętościowym operacjom obróbki 2,5D do szybszego programowania, automatycznej aktualizacji przygotówki na poszczególnych etapach obróbki oraz automatyzacji programowania dla kolejnych mocowań części NX CAM stanowi optymalny zbiór operacji umożliwiających szybsze wytworzenie części najwyższej jakości.
Dodatkowe aktualizacje:
CAM Express 8 zawiera nowe istotne funkcje w całym środowisku programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Główne funkcje związane z obróbką zostały udoskonalone, programowanie przebiega jeszcze sprawniej, a użytkownicy otrzymują jeszcze wydajniejsze środowisko pracy. Zachęcamy do pełnego wykorzystania potencjału zarówno obrabiarek, jak i programujących je specjalistów!
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.