Aby zachować konkurencyjną pozycję na globalnym rynku, firmy produkcyjne i mniejsze firmy z branży narzędziowej muszą w pełni wykorzystywać najbardziej wydajne i innowacyjne obrabiarki, do których zaliczamy: frezarki HSM, zaawansowane frezarki 5-osiowe lub wielofunkcyjne centra obróbcze. Aby osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji w te narzędzia, kluczowym zadaniem jest ich szybkie i efektywne programowanie.
Wśród szerokiej gamy Klientów od największych globalnych organizacji inżynierskich po tysiące mniejszych warsztatów produkcyjnych, firma Siemens PLM Software wykorzystała sprawdzone zdolności w zakresie tworzenia oprogramowania CAM i opracowała system CAM Express, który oferuje zaawansowane funkcjonalności programowania maszyn sterowanych numerycznie dla operatorów NC i pozwala im w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie obrabiarek.
Klienci poszukują oprogramowania, które przy niskim całkowitym koszcie posiadania oferuje zaawansowane funkcjonalności. System musi być prosty we wdrożeniu, łatwy w opanowaniu i codziennym użytkowaniu. Powinien również zawierać prekonfigurowane najlepsze praktyki przemysłowe, które wbudowane w standardowe procesy będą wspierać mniej doświadczonych użytkowników w procesie zwiększania efektywności ich pracy, a tym bardziej doświadczonym, pozwolą szybko zmaksymalizować ich wydajność. Siemens PLM Software przygotował system CAM Express, który jest przystępnym cenowo rozwiązaniem zaspokajającym w/w oczekiwania zwłaszcza inżynierów produkcji w przedsiębiorstwach średniej wielkości.
CAM Express
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.