Zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie problemów to powszechnie znana i efektywna metoda nauczania studentów. Pozwala rozwijać większą ciekawość oraz umiejętność rozwiązywania problemów i pomaga studentom w lepszym zrozumieniu zasad naukowych i matematycznych dzięki stosowaniu ich w praktyce. Współzawodnictwo związane z niektórymi elementami pewnych działań kluczowych dla tej metody nauczania wprowadza również ważny dodatkowy wymiar nauczania i uczenia się. Współzawodnictwo angażuje i motywuje studentów, co zwiększa innowacyjność będącą kluczowym wymogiem dla każdego inżyniera czy projektanta produktów.
Firma Siemens PLM Software oraz Program akademicki Solid Edge są związane z licznymi, powszechnie znanymi inżynieryjnymi i projektowymi opracowaniami akademickimi, konkursami i wyzwaniami oraz wspierają je.

Organizacja Greenpower zajmuje się promowaniem inżynierii i technologii uczniom w wieku od 9 do 25 lat, w formie edukacji pełnej lub dodatkowej. Odbywa się to dzięki wyjątkowym, realizowanym w praktyce projektom opracowywania, budowania i testowania podczas wyścigów samochodów elektrycznych. To wyzwanie jest aktualnie realizowane wyłącznie w Wielkiej Brytanii, lecz zarówno firma Siemens PLM Software, jak i organizacja Greenpower planują rozpowszechnić ten wspaniały projekt.
Dowiedz się więcej na temat organizacji Greenpower.

F1 w szkołach (Formel 1 in der Schule) to multidyscyplinarne wyzwanie, w którym zespoły uczniów w wieku od 9 do 19 lat korzystają z oprogramowania CAD/CAM podczas projektowania, analizowania, wytwarzania, testowania, a także ścigania się miniaturowymi samochodami wykonanymi z balsy i napędzanymi gazem. Firma Siemens bezpośrednio wspiera F1 w niemieckich szkołach.
Dowiedz się więcej na temat programu F1 w szkołach.

FIRST Robotics to międzynarodowe zawody robotyczne dla szkół średnich. Po raz pierwszy zostały przeprowadzone w 1989 roku, a ich zadaniem było przygotowanie metod zachęcania uczniów do zainteresowania się inżynierią i technologią. Każdego roku zespoły uczniów korzystają z narzędzi takich jak Solid Edge do budowania robotów o wadze do 120 funtów, będących w stanie zrealizować wyznaczane im, zmieniające się co roku, zadanie. Szacuje się, że w 2011 roku do zawodów przystąpi około 2080 zespołów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Izraela.
Dowiedz się więcej na temat zawodów FIRST Robotics:

Projekt HUNCH (The High Schools United with NASA to Create Hardware) zapewnia doświadczenia inspirujące uczniów szkół średnich do poszukiwania pracy związanej z nauką i inżynierią. Projekt ten stanowi połączenie wysiłków dyrektoriatów misji Operacji Kosmicznych i Systemów Badawczych NASA (NASA Space Operations and Exploration Systems), Operacji ds. Akademickich, Szkoleń oraz Personelu Centrum Lotów Kosmicznych imienia G.C. Marshalla oraz biur Projektu Ares. Pozwalają one studentom na zdobywanie doświadczenia, angażując ich w projektowanie, produkcję i przygotowywanie prototypów produktów przeznaczonych do wykorzystania w makietach ARES I. Studenci Centrum Technologicznego Huntsville wolą korzystać z oprogramowania Solid Edge CAD, gdyż jest ono przyjazne dla użytkownika. „Uważają to za zabawę i są podekscytowani, gdy wprowadzam do programu nauczania modelowanie” — powiedział Mike Evans, instruktor projektowania.
Dowiedz się więcej na temat projektu HUNCH.

Konkurs Google Lunar X-Prize to organizowany przez organizację X Prize Foundation, a sponsorowany przez firmę Google konkurs polegający na wysłaniu na księżyc lądownika. Wyzwanie jest skierowane do finansowanych prywatnie zespołów współzawodniczących w pomyślnym wysłaniu, wylądowaniu i przemieszczaniu po powierzchni Księżyca robota, przy czym dodatkowym stawianym przed zespołami zadaniem jest również przesłanie pewnych obrazów i innych danych z powrotem na Ziemię. Studenci przygotowują całość misji, korzystając z programów CAD mogących obsłużyć duże złożenia, takich jak Solid Edge, przeprowadzają programowanie, a następnie przedstawiają do oceny przygotowane przez siebie projekty.
Dowiedz się więcej na temat konkursu Google Lunar X-Prize:
Informacja prasowa — Partnerzy Siemens PLM Software wraz ze światowej klasy zespołem walczą o wynoszącą 30 mln dolarów nagrodę Google Lunar X PRIZE
Witryna poświęcona konkursowi Google Lunar X-Prize
Zespół Rocket City Space Pioneers

Program SkillsUSA oferuje studentom możliwość współzawodnictwa w ramach różnych specjalizacji zawodowych oraz obszarów wymagających zdolności przywódczych. Studenci zachęcani są do spółzawodnictwa w zakresie specjalizacji i osiągnięć na różnych poziomach. Konkursy wymagające zdolności przywódczych dotyczą przemówień publicznych, procedur parlamentarnych, bezpieczeństwa, ceremonii otwarcia i zamknięcia oraz rozmów o pracę. Konkursy dotyczące specjalizacji obejmują branżę budowlaną, medycynę pracy, motoryzację, przemysł elektryczny/elektroniczny oraz usługi personalne. Solid Edge pełni integralną rolę w wyspecjalizowanych i technologicznych aspektach współzawodnictwa, co obejmuje projektowanie techniczne, robotykę i automatyzację oraz wyrób części metalowych i spawanie.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Kontakt z Zespołem akademickim
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.