System PLM do zarządzania produkcją
Przejmij kontrolę nad cyklem produkcyjnym i produktami dzięki oprogramowaniu Tecnomatix 10 — jednemu z najlepszych na świecie rozwiązań do cyfrowego zarządzania produkcją. Opracowane na podstawie otwartych technologii oprogramowanie Tecnomatix 10 zapewnia przejrzystość decyzji dotyczących produkcji, analiz i wyników dzięki zaawansowanym narzędziom zwiększającym produktywność, bardziej intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i bezproblemowemu połączeniu ze sterownikami maszyn. Zyskaj swobodę reagowania na zmiany bez wpływu na koszty i jakość.
Efektywne planowanie
Planuj, optymalizuj i sprawdzaj swoje procesy produkcyjne przed rozpoczęciem produkcji. Korzystając z narzędzi do zaawansowanego planowania, symulacji i współpracy dostępnych w oprogramowaniu Tecnomatix 10, można uzyskać większą wydajność dzięki synchronizacji etapów rozwoju produktów i procesów. Podnieś produktywność, szybko wykorzystując ponownie istniejące dane produkcyjne i wiedzę na temat procesów.
Zoptymalizowane systemy
Optymalizuj systemy produkcyjne, wcześnie identyfikując potencjalne problemy, szybko analizując wpływ zmian i stale zwiększając wydajność dzięki analizie iteracyjnej. Tecnomatix 10 umożliwia wykonanie powyższych czynności wirtualnie dzięki wykorzystaniu kompleksowych narzędzi do symulacji, sprawdzania i analizy. Podejmuj lepsze decyzje, definiuj dokładniejsze operacje produkcyjne, wyeliminuj czynności nieprzynoszące wartości dodanej i skróć czas przygotowania do produkcji.
Dobre narzędzia do sprawdzania
Przekazanie do produkcji może odbywać się bezproblemowo dzięki sprawdzaniu planowanych operacji, zanim zostaną wykonane w hali produkcyjnej. Zautomatyzowane systemy zapewniają wysoki stopień elastyczności produkcji, ale problemy podczas instalacji i integracji mogą przyczynić się do kosztownych opóźnień. Korzystanie z funkcji wirtualnego sterowania dostępnej w oprogramowaniu Tecnomatix 10 pozwala uzyskać bezproblemowe współdziałanie wirtualnego modelu produkcji i fizycznego sprzętu produkcyjnego. Jest to doskonałe rozwiązanie do sprawdzania i testowania zautomatyzowanych systemów oraz logiki programu niezbędnej do sterowania nimi.
Jakość cyklu życia
Zapewniaj jakość niezbędną do długoterminowego rozwoju i sukcesu, usuwając przeszkody, takie jak odosobnione systemy, procesy wykonywane ręcznie i ograniczony dostęp do informacji o jakości. Od inżynierii produktów, gdzie zaawansowane projekty zapewniają bardziej rentowne strategie produkcji, po samą produkcję, podczas której przykładanie wagi do krytycznych pomiarów jakości zapewnia zgodność z założeniami projektowymi, rozwiązania do zapewniania jakości cyklu życia w oprogramowaniu Tecnomatix 10 pozwalają realizować strategię sukcesu.
Oprogramowanie Tecnomatix 10 zwiększa wydajność produkcji
Skomplikowane systemy produkcji wymagają większej elastyczności. Wraz z oprogramowaniem Tecnomatix 10 firma Siemens PLM Software dostarcza nową wersję swojego pakietu oprogramowania do cyfrowego zarządzania produkcją, który pomaga zwiększać wydajność i jednocześnie rozwiązywać problemy związane z elastycznością produkcji.
Pobierz arkusz danych technicznych „Nowości”, aby dowiedzieć się więcej o najnowszych rozszerzeniach oprogramowania Tecnomatix 10, lub posłuchaj, co Ziyon Amram z firmy Siemens PLM Software ma do powiedzenia o najnowszych funkcjach zwiększających wydajność produkcji.
Najnowsze rozwiązania w oprogramowaniu Tecnomatix 10
Oprogramowanie Tecnomatix 10 obejmuje najnowsze cyfrowe rozwiązania produkcyjne, które współpracują ze sobą, poprawiając wydajność produkcji w ciągle zmieniającym się świecie. Są to m.in.: nowy, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika i lepsza integracja między produktem a środowiskiem produkcyjnym, która pomaga wyeliminować błędy, zanim zostaną odkryte w hali produkcyjnej.
Tecnomatix 10 w mediach społecznościowych
Informacje o oprogramowaniu Tecnomatix 10 są dostępne w oficjalnej witrynie, ale oprócz tego opinie o jego najnowszej wersji wyrażają też blogerzy, klienci i analitycy branżowi. Poniższe łącza umożliwiają zapoznanie się z wieloma cennymi informacjami.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
: +48 (22) 339 36 80