W związku z koniecznością dotrzymywania coraz bardziej napiętych terminów oraz uzyskania elastyczności systemów produkcji przedsiębiorstwa z różnych branż muszą zapewnić sprawdzenie wszystkich aspektów systemu przed podjęciem decyzji o kosztownych zakupach i instalacji. W związku z wysokim kosztem sprzętu do automatyzacji, takiego jak roboty i systemy narzędzi, niezbędne jest uzyskanie maksymalnej efektywności i produktywności w celu osiągnięcia optymalnego zwrotu z inwestycji zarówno w nowe systemy produkcji i zmiany istniejących. Typowe, ręczne metody nie są już wystarczające do opracowywania i wspierania złożonych systemów produkcji. W przypadku metod ręcznych wielu specjalistów pracuje oddzielnie nie wymieniając się w sposób dostateczny informacjami, co może powodować nieprawidłową instalację skutkującą różnymi kosztownymi zmianami systemu produkcji. Ogólnie metody te nie zapewniają wszystkich procedur sprawdzania niezbędnych do wdrożenia efektywnych systemów produkcji.
Tecnomatix Robcad to narzędzie do projektowania i symulacji komórek roboczych, które umożliwia opracowywanie, symulowanie, optymalizowanie, sprawdzanie poprawności i programowanie w trybie offline wieloelementowych systemów produkcji opartych na robotach i automatyzacji, wszystko w kontekście danych dotyczących skonfigurowanych produktów i zasobów. Pełnowartościowe makiety pełnych komórek produkcyjnych i systemów w środowisku 3D zapewniają platformę optymalizacji procesów i obliczania czasów cykli na różnych etapach opracowywania — od koncepcji po wdrożenie.
Robcad to skalowalne rozwiązanie, które udostępnia pełny zakres technologii podstawowych oraz zaawansowany zestaw aplikacji związanych, które obejmują wiele procesów, takich jak spawanie punktowe i łukowe, cięcie laserowe i wodne, wiercenie, nitowanie i malowanie.
Funkcje
Korzyści