W celu szybkiego wprowadzania produktów na rynek przy niższych kosztach należy ograniczyć liczbę prototypów fizycznych i prób. Można tego dokonać dzięki wirtualnemu sprawdzaniu poprawności i sterowaniu systemami produkcyjnymi, co ogranicza konieczność fizycznego sprawdzania poprawności, powoduje zmniejszenie liczby zleceń zmian produkcyjnych (MCO) oraz zwiększenie wartości produktu dzięki wyeliminowaniu działań powodujących straty.
Rozwiązanie Tecnomatix do obsługi robotyki i planowania automatyzacji zapewnia środowisko udostępniania danych na platformie zarządzania cyklem życia produktu na potrzeby opracowywania zrobotyzowanych i zautomatyzowanych systemów produkcji. Rozwiązanie to spełnia różne oczekiwania w zakresie symulacji robotów i opracowywania stacji roboczych — od pojedynczych urządzeń i stacji po kompletne linie i strefy produkcyjne. Używając narzędzi do sterowania wirtualnego, można poprawić komunikację i koordynację między różnymi obszarami produkcji, co umożliwia podejmowanie właściwych decyzji. Pozwala to ograniczyć liczbę błędów podczas uruchamiania zautomatyzowanych systemów, a także szybciej rozpocząć ich eksploatację. Wyższa jakość projektów sprzętu, opracowanie logiki systemu i procesów wykorzystania przestrzeni produkcyjnej przy niższych kosztach przyczyni się do powstania wydajnego systemu produkcji.
Produktywność oparta na współpracy
Technologie emulacji ukierunkowane na urządzenia
Wirtualne sterowanie systemami robotów
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu Tecnomatix.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.