Ze względu na dużą złożoność współczesnych produktów sterowanie odchyleniami wymiarów może wymagać znacznych nakładów czasu i pracy. Określone progi tolerancji dla poszczególnych części mogą łatwo doprowadzić do problemów podczas montażu, zaś wprowadzenie zmian wymaga kosztownego czasu.
Rozwiązanie Tecnomatix Variation Analysis (VSA) to zaawansowane narzędzie do analizy wymiarowej, używane w celu symulowania procesów produkcji i montażu oraz przewidywania zakresu i przyczyn odchyleń. Prototyp cyfrowy jest używany do opracowywania kompleksowego odwzorowania geometrii, odchyleń (tolerancji) produktów, odchyleń procesu montażu (w zakresie sekwencji, definicji i narzędzi) oraz pomiarów. Model ten jest używany do prognozowania ewentualnych problemów podczas montażu przed wykonaniem jakichkolwiek części fizycznych lub dopasowaniem narzędzi.
Rozwiązanie Variation Analysis ułatwia ograniczenie negatywnego wpływu odchyleń na jakość wymiarów produktu, koszty i czas wprowadzania na rynek. Narzędzie Variation Analysis jest oparte na platformie Teamcenter® Visualization, zatem umożliwia stosowanie prototypów cyfrowych i funkcji wizualizacji narzędzia Team Center Vis Mockup, które jest zaawansowanym rozwiązaniem do wizualizacji w czasie rzeczywistym i opracowywania prototypów cyfrowych.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.