Jakość produktów jest niezbędnym warunkiem odniesienia sukcesu. Każdego dnia trzeba starannie równoważyć koszty, czas i konieczność realizacji celów. Podejmowanie błędnych decyzji może mieć destrukcyjny wpływ na wiele aspektów działalności. Jednak mimo ustalenia najwyższego priorytetu jakości produktów zespoły ds. jakości mogą mieć problemy z uzyskaniem potrzebnych informacji.
Oprogramowanie Tecnomatix do zarządzania jakością to jedyne na rynku kompleksowe rozwiązanie do zarządzania jakością we w pełni zamkniętej pętli, oparte na skalowalnej platformie dla przedsiębiorstw, które umożliwia identyfikowanie, analizowanie i udostępnianie najważniejszych danych na temat jakości produktów w całym przedsiębiorstwie. Zespoły ds. jakości dysponują teraz odpowiednimi informacjami pozwalającymi bezpośrednio wpływać na inicjatywy w zakresie produkcji odchudzonej i metodyki Six Sigma dzięki dostępowi do najważniejszych parametrów jakości produktów, a tym samym możliwości podejmowania lepszych decyzji na każdym etapie, począwszy od projektowania, a skończywszy na produkcji.
Projektowanie
Wytwarzanie
Produkcja
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu Tecnomatix.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.