Inżynieria projektu powinna uwzględniać przeznaczenie, formę i funkcję produktu bez nadmiernych obciążeń w zakresie kosztów produkcji. Wzajemne powiązania między zespołami inżynieryjnym i produkcyjnym obejmują wiele dziedzin, zatem udostępnianie informacji na temat jakości jest trudne, procesy zarządzania są od siebie oderwane, a uzyskanie końcowych wyników wymaga wykorzystania wielu narzędzi. Brak możliwości udostępniania i wykorzystywania takich informacji może doprowadzić do zbyt wysokich kosztów narzędzi i pomiarów przy ograniczeniu produktywności pracowników w wielu obszarach.
Rozwiązanie Tecnomatix do wymiarowego planowania i sprawdzania (DPV) wypełnia lukę w relacji między projektowaniem a produkcją, ponieważ jako jedyne rozwiązanie do zarządzania jakością wymiarów pozwala rejestrować faktyczne wyniki inspekcji i łączyć je w postaci modelu umożliwiającego powiązanie danych dotyczących cyklu życia. Dzięki temu można stosować proces zapewniania jakości w całym przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw, co pozwala opracowywać, produkować i sprzedawać produkty w dowolnym miejscu.
Poprzez umożliwienie szybkiego zrozumienia informacji dotyczących pomiarów jakości powiązanych z projektowaniem i produkcją w przedsiębiorstwie przez osoby podejmujące decyzje rozwiązanie Tecnomatix DPV może w istotny sposób wpłynąć na obniżenie ogólnych kosztów jakości.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.