Współczesne wieloosiowe maszyny NC umożliwiają produkcję bardzo złożonych części. Możliwość zarządzania wymiarami części pozwala na stosowanie nowych technologii pomiarów, ale wielu producentów używa starszych maszyn do inspekcji CMM w celu pełnego wykorzystania dokonanych inwestycji. Korzystają oni z oprogramowania Tecnomatix do symulacji i programowania inspekcji, aby mieć pewność wykorzystania inwestycji i zwiększenia produktywności w ramach ograniczonej puli zasobów.
Rozwiązanie Tecnomatix CMM Inspection umożliwia szybkie i niewymagające wiedzy programistycznej generowanie kompletnych, weryfikowalnych programów inspekcji maszyn opartych na technologii CAD w zakresie maszyn CMM i narzędzi NC. Rozwiązanie praktycznie eliminuje konieczność testowania i wykrywania błędów podczas programowania maszyn do inspekcji.
Rozwiązanie CMM Inspection pozwala generować złożone programy inspekcji maszyn oraz wykonywać szybkie i precyzyjne analizy na podstawie porównań danych pochodzących z inspekcji oraz określonych cech projektów i zakresów tolerancji. Oprogramowanie korzysta ze znamionowych danych geometrycznych CAD w celu generowania, optymalizowania, weryfikowania i wykonywania programów inspekcji offline w przypadku maszyn CMM i narzędzi NC. Oprogramowanie CMM Inspection umożliwia interpretowanie zakresów tolerancji komponentów i montażu zdefiniowanych przez inżynierów, które mogą być używane podczas programowania na potrzeby identyfikowania najważniejszych cech oraz analizy wyników inspekcji.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.