We współczesnym, zmieniającym się świecie wymagany jest dostęp w czasie rzeczywistym do danych produkcyjnych w celu uzyskania pełnych informacji na temat cyklu życia i zarządzania procesami produkcyjnymi. Gromadzenie danych operacyjnych w czasie rzeczywistym jest niezbędne do mierzenia zgodności wyników z planem. Ponadto odgrywa ważną rolę przy prawidłowym szacowaniu kosztów podczas opracowywania nowego produktu oraz uzasadnianiu ryzyka związanego z niezgodnością produktów. Cele te można osiągnąć wyłącznie przy zastosowaniu strategii zarządzania cyklem życia produktu (PLM).
Rozwiązanie firmy Siemens do zarządzania produkcją zapewnia wgląd w informacje na temat projektów, planów, wykonania i konserwacji. Pozwala ono rozszerzyć zasięg stosowania strategii PLM na poziom linii produkcyjnej. Umożliwia to szybsze wprowadzanie produktów, stałe udoskonalanie procesów, utrzymanie zgodności z przepisami oraz uzyskanie wyższej wydajności operacyjnej. Wszystkie dane dotyczące cyklu życia produktu stają się częścią jednolitej bazy wiedzy, która pozwala wprowadzać na rynek innowacyjne, dochodowe produkty.
Składniki rozwiązania firmy Siemens do zarządzania produkcją współdziałają w ramach wszystkich procesów cyklu życia i oferują światowej klasy funkcje w dwóch głównych dziedzinach:
Systemy realizacji produkcji (MES) — systemy oparte na modelach umożliwiające monitorowanie toku prac, sterowanie operacjami i pracą, a także przekazywanie informacji na temat produkcji do systemów biznesowych i repozytoriów cyklu życia.
Interfejs człowiek-maszyna (HMI) oraz system nadzoru i pozyskiwania danych (SCADA) — służy do gromadzenia w czasie rzeczywistym informacji z zakładu, takich jak stan wyposażenia, oraz przekazywania ich do systemów nadrzędnych, takich jak MES.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.