W związku z rosnącymi kosztami, ograniczoną ilością czasu oraz procesami globalizacji logistyka jest podstawowym warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa. Nieefektywne harmonogramy, brak optymalizacji globalnej, niska wydajność przydzielania zasobów i niewystarczająca produktywność mogą powodować straty finansowe. Konieczność realizowania dostaw zgodnie z metodykami JIT („just-in-time”) oraz JIS („just-in-sequence”), wprowadzenia metody Kanban, planowania i wdrażania nowych linii produkcyjnych oraz zarządzania globalnymi sieciami produkcji wymaga obiektywnych kryteriów podejmowania decyzji w celu ułatwienia kierownictwu oceny i porównania alternatywnych strategii.
Tecnomatix Plant Simulation to narzędzie do symulacji oddzielnych zdarzeń, które ułatwia tworzenie cyfrowych modeli systemów logistycznych (np. produkcji), co z kolei umożliwia sprawdzanie charakterystyk systemów i optymalizację ich wydajności. Modele cyfrowe pozwalają na przeprowadzanie eksperymentów i testowanie scenariuszy „co, jeśli” bez zakłócania pracy działających systemów produkcji lub — w przypadku procesu planowania — na długo przed ich zainstalowaniem. Zaawansowane narzędzia analityczne, takie jak funkcje analizy wąskich gardeł, statystyki i wykresy, umożliwiają ocenę różnych scenariuszy produkcji. Wyniki zapewniają informacje niezbędne do szybkiego podejmowania właściwych decyzji na wczesnych etapach planowania produkcji.
Za pomocą rozwiązania Plant Simulation można modelować i symulować systemy produkcji oraz powiązane procesy. Dodatkowo można zoptymalizować przepływ materiałów, wykorzystanie zasobów oraz logistykę na wszystkich poziomach planowania zakładów — od globalnych ośrodków produkcyjnych przez zakłady lokalne po poszczególne linie.
Funkcje
Korzyści