Produkcja i sprzedaż większej liczby produktów nie prowadzi do wyższych zysków, jeśli nie można uzyskać maksymalnej wydajności procesów produkcji. Niska wydajność oznacza, że trzeba poświęcić więcej czasu i nakładów finansowych na jej zrekompensowanie.
Rozwiązanie Tecnomatix do projektowania i optymalizacji zakładów zapewnia parametryzowane inteligentne obiekty 3D na potrzeby szybszego opracowywania wydajnych układów fabryk. Zastosowanie technologii 3D w procesie projektowania zakładu ułatwia również wykrywanie błędów w projekcie w trakcie planowania, a nie podczas wdrożenia w hali produkcyjnej. Za pomocą analizy przepływu materiałów i symulacji opartej na zdarzeniach można zoptymalizować przepływ materiałów, obsługę, logistykę i pracę pośrednią. Takie techniki optymalizacji zasobów umożliwiają analizowanie informacji na temat tras i możliwości wyposażenia pod kątem układu fabryki. Można nawet korzystać z informacji na temat potrzeb w zakresie zapasów materiałów oraz pakowania części. Środowisko udostępniania danych na platformie zarządzania cyklem życia produktu pozwala także zarządzać układem fabryki przy użyciu standardowych zasobów. Połączenie wszystkich tych funkcji przyczynia się do zwiększenia dokładności i efektywności planowania, pomagając zminimalizować nakłady kapitałowe i zmaksymalizować wydajność produkcji.
Trójwymiarowe projektowanie i wizualizacja zakładu
Analiza i optymalizacja logistyki w zakładzie
Symulacja przepustowości produkcji
Zarządzanie projektem zakładu oparte na współpracy
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu Tecnomatix.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.