Obecnie projektowaniem, układem i instalacją systemów zakładów produkcyjnych zajmuje się wiele grup pracowników, takich jak zespoły ds. architektury, inżynierii przemysłowej i planowania układu. Nawet zewnętrzni dostawcy, na przykład wykonawcy linii produkcyjnych i producenci sprzętu, biorą aktywny udział w procesie projektowania. Taka różnorodność może utrudniać skuteczne przekazywanie zasad dotyczących projektu oraz efektywną współpracę. Zespoły są często odizolowane, ponieważ każdy z nich pracuje w oddzielnym środowisku obsługi danych. Nieefektywna komunikacja, brak możliwości współpracy oraz niedostępność standardowych zasobów nakładają się na proces planowania układu, który nie uwzględnia prawidłowej kontroli zmian, zarządzania wersjami oraz monitorowania sytuacji w zewnętrznym łańcuchu dostaw.
Rozwiązanie Tecnomatix In Context Editor (ICE) łączy oddzielne zespoły za pośrednictwem zarządzanego środowiska obsługi danych opartego na współpracy. Zapewnia ono wyższą produktywność dzięki ograniczeniu zadań bez wartości dodanej dotyczących zarządzania dużymi ilościami danych związanych z zakładem. Dzięki przekształceniu procesów projektowania układu i wyposażenia można skoncentrować się na działaniach zapewniających wartość dodaną, takich jak koordynowanie wielu dziedzin i sieci dostawców.
Za pomocą narzędzia ICE można konfigurować struktury w rozwiązaniu Teamcenter. Utworzone struktury można łatwo otwierać za pośrednictwem narzędzia ICE bezpośrednio w programach AutoCAD/FactoryCAD. W tym trybie wystarczy wybrać odpowiednie węzły, aby rozpocząć pracę. Nie trzeba martwić się o relacje elementów nadrzędnych i podrzędnych (dane referencyjne) struktur, ponieważ narzędzie ICE zarządza wszystkimi relacjami. Eliminuje to ewentualne problemy, które mogłyby pojawiać się w przypadku pracy z dużymi środowiskami fabryk.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.