Opracowywanie układu i instalacja systemów fabryk zazwyczaj zajmuje więcej czasu, niż jest to konieczne. Im dłużej trwa uruchomienie fabryki, tym większy ma to wpływ na wyniki przedsiębiorstwa z powodu potencjalnych opóźnień w generowaniu przychodów lub utraconych możliwości rozwoju działalności. Wiele typowych procesów projektowania układu fabryk jest podatnych na błędy, ponieważ w przypadku korzystania z podstawowego środowiska 2D zespoły projektowe mają trudności ze zrozumieniem wpływu na fabrykę urządzeń i ich umiejscowienia. Nieporozumienia te mogą być kosztowne nie tylko ze względu na konieczność licznych powtórzeń, ale także z uwagi na fakt, że zbyt późne wykrycie problemu może wymagać jeszcze większych nakładów podczas konfiguracji i instalacji.
Tecnomatix FactoryCAD to aplikacja do projektowania układu przestrzennego fabryki, która zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do opracowywania szczegółowych, inteligentnych modeli zakładów. Zamiast rysowania linii, łuków i okręgów rozwiązanie FactoryCAD umożliwia korzystanie z tzw. obiektów inteligentnych, które są wirtualnym przedstawieniem wszystkich zasobów używanych w fabryce — od taśmociągów podłogowych i sufitowych przez antresole i dźwigi po kontenery na materiały oraz operatorów. Dzięki tym obiektom można szybko tworzyć modele układów bez poświęcania czasu na rysowanie elementów wyposażenia.
Aplikacja FactoryCAD umożliwia dostęp do najważniejszych informacji na temat układu fabryki i procesów instalacji. Dokładne zrozumienie zasad działania całej fabryki i procesów jest niezbędnym warunkiem prawidłowego opracowywania zakładów już przy pierwszej próbie. Tylko oprogramowanie FactoryCAD zapewnia takie możliwości.
Funkcje
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Klienci, którzy nie korzystają z oprogramowania FactoryCAD:
Czy chcesz skonfigurować oprogramowanie AutoCAD w celu wyświetlania trójwymiarowych rysunków fabryk zawierających obiekty inteligentne programu FactoryCAD?
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.