Producenci mogą przeznaczać miliony dolarów na zatrudnienie inżynierów przemysłowych w celu uzyskania maksymalnej produktywności pracy bezpośredniej w przypadku elementów takich jak maszyny przy linii produkcyjnej, narzędzia i wyposażenie, pracownicy i procesy. Co jednak z pracą pośrednią? Co zaskakujące, bardzo niewiele środków jest przeznaczanych na ocenę pracy pośredniej. Objawy problemów są często trudne do zaobserwowania — może to być niewytłumaczalny wzrost kosztów operacyjnych lub nietypowa ilość nakładów pracy bez wartości dodanej. Wielu producentów może mieć trudności z oceną ilościową i analizą pracy pośredniej, co powoduje powrót do znanych problemów z pracą bezpośrednią. W związku z tym prowadzenie wydajnej działalności odchudzonej jest niemożliwe, ponieważ ocenie podlega tylko część działań operacyjnych fabryki.
Rozwiązanie Tecnomatix FactoryFLOW to graficzny system obsługi materiałów, który umożliwia inżynierom przemysłowym zoptymalizowanie układu przestrzennego fabryki na podstawie częstotliwości, kosztów i odległości między punktami przepływu materiałów. Jest to możliwe dzięki ocenom i analizom układu przestrzennego fabryki pod względem takich aspektów, jak informacje na temat tras części, potrzeb związanych z magazynowaniem materiałów, dane techniczne dotyczące wyposażenia do obsługi materiałów oraz informacje związane z pakowaniem części (podziałem na kontenery).
Za pomocą rozwiązania FactoryFLOW można opracować efektywny układ fabryki z krótszymi trasami przesyłania części, mniejszymi rozmiarami partii i niższymi poziomami zapasów, a także zapewnić lepszą komunikację i większą przepustowość. Pozwala to obniżyć koszty i podnieść wydajność produkcji.
Funkcje
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.