Zaawansowane narzędzia wymagają znacznych inwestycji i pełnego wykorzystania w celu zmaksymalizowania ich udziału w generowaniu przychodów. Każdy przestój maszyny oznacza straty. Na przykład złożone zadania mogą wymagać wielogodzinnych przygotowań do konfiguracji — w tym czasie urządzenie jest nieproduktywne. Innym przykładem niskiej lub utraconej produktywności jest używanie maszyn do szkolenia operatorów.
Gdy maszyna jest uruchomiona, trzeba mieć całkowitą pewność, że nie wystąpią jakiekolwiek problemy (na przykład kolizje) oraz że program działa z maksymalną wydajnością. Jeśli programy części są edytowane na poziomie linii produkcyjnej, szczegółowe sprawdzanie ich w przypadku prawdziwych maszyn może być czasochłonne.
Warto wyobrazić sobie programowy model maszyny tak kompletny, że działa jak fizyczne urządzenie. Narzędzie wirtualne to wirtualna maszyna opracowana na podstawie zestawu elementów programowych — trójwymiarowy model, oprogramowanie do symulacji, jądro oprogramowania oraz programowy interfejs człowiek-maszyna (HMI) działający na poziomie kontrolera (w przypadku maszyn ze sterownikami Siemens SINUMERIK). Może być ono używane do przygotowywania konfiguracji, szkolenia operatorów oraz sprawdzania poprawności programów części, ponieważ zapewnia znaczną oszczędność czasu dzięki zwolnieniu fizycznych zasobów maszyn.
Narzędzie wirtualne pozwala ograniczyć okresy nieproduktywności maszyn. Jest ono ekonomiczne i wystarczająco realistyczne, aby stosować je w celu ograniczenia okresów nieproduktywności prawdziwych maszyn.
Zwykle narzędzie wirtualne jest opracowywane przez producentów maszyn korzystających z zestawu narzędzi programistycznych firmy Siemens.
Funkcje
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.