W celu efektywnej i prawidłowej produkcji części, zgodnie ze specyfikacją, niezbędne jest zdefiniowanie planu produkcji na podstawie aktualnych danych. Plan produkcji zawiera opis wytwarzanych elementów, sposobu ich produkowania, wymaganych zasobów oraz miejsca produkcji. W wielu przypadkach plan obejmuje informacje przechowywane w różnych plikach utworzonych przez dział planowania produkcji, które zawierają dane części, programy NC, dokumentację warsztatową, listy narzędzi, specyfikacje i rysunki. Ze względu na potencjalną złożoność dane i procesy związane z planem muszą być odpowiednio zarządzane i połączone ze środowiskiem dostępnym dla wszystkich pracowników działu produkcji, aby mogli oni wymieniać informacje, współpracować oraz znajdować niezbędne dane.
Rozwiązanie Tecnomatix Part Manufacturing Planner jest oparte na platformie Teamcenter i umożliwia inżynierom produkcji, programistom NC, projektantom narzędzi oraz kierownikom współdziałanie w celu zdefiniowania planów procesów produkcji. Plan procesu określa sekwencję działań związanych z produkcją, a także zawiera łącza do wszystkich potrzebnych danych i instrukcji (np. konfiguracja obróbki wstępnej może zawierać łącza do pliku części, danych wyjściowych programu NX CAM, listy narzędzi oraz instrukcji pracy). Dzięki połączeniu planu i powiązanych danych można mieć pewność, że odpowiednie osoby będą korzystać z prawidłowych danych we właściwym czasie.
Aby zapewnić poprawną definicję sekwencji procesu, narzędzie Part Manufacturing Planner udostępnia funkcje wizualizacji i raportów. Wpływ zmian projektu na działalność można analizować, aby następnie zaktualizować proces w celu uwzględnienia modyfikacji. Dane dotyczące maszyn można łączyć bezpośrednio z urządzeniami CNC za pośrednictwem zintegrowanego systemu bezpośredniego sterowania numerycznego (DNC).
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.