Planowanie to bardzo ważne działanie w procesie produkcji części. Jego odpowiednie przeprowadzenie może zwiększyć wydajność i skrócić czas produkcji, wyeliminować kosztowne błędy, a nawet poprawić wykorzystanie obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Najlepsi w swojej klasie producenci uzyskują wyższą produktywność, ponieważ stosują oprogramowanie do planowania produkcji, które pozwala cyfrowo zdefiniować proces produkcji części, udostępniać biblioteki narzędziowe i zasoby między działami planowania i produkcji, a także łączyć dane dotyczące planów z systemami obsługi bezpośredniego sterowania numerycznego (DNC) i zarządzania narzędziami na hali produkcyjnej.
Rozwiązanie Tecnomatix do planowania i sprawdzania poprawności części umożliwia opracowywanie lepszych planów produkcji i synchronizowanie tych danych na poziomie hali produkcyjnej. Pozwala ono zarządzać wszystkimi informacjami na temat produktów i powiązanych procesów, aby ułatwić inżynierom produkcji, programistom CNC, menedżerom ds. narzędzi, operatorom i innym pracownikom współużytkowanie instrukcji pracy w ramach zespołu.
Tworzenie planów opartych na jednym źródle informacji
Ponowne wykorzystanie sprawdzonych metod produkcji i zasobów
Bezpośrednie połączenie planowania i produkcji
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu Tecnomatix.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.