Produkcja globalna niesie ze sobą wiele wyzwań, którym należy sprostać w celu efektywnego wytwarzania produktów dla klientów. Na pytanie, co produkować, można odpowiedzieć podczas fazy opracowywania produktu, jednak przed wprowadzeniem produktu na rynek konieczna jest odpowiedź na kilka innych ważnych pytań. Jak produkować? Jakich zasobów używać? Czy produkcja będzie wystarczająco szybka? Ze względu na konieczność szybszego wprowadzania nowatorskich, tanich produktów przedsiębiorstwa zdwajają wysiłki w celu wdrożenia współbieżnych procesów inżynierii, wytwarzania i produkcji.
Najbardziej efektywnym podejściem obejmującym cały cykl — od koncepcji po obsługę techniczną klientów — jest jednorazowe wprowadzenie danych i ponowne używanie ich w wielu dziedzinach inżynierii. Jednak jest to wyjątkowo złożone zadanie. Jak wynika z oszacowań branżowych, na każdą porcję informacji związanych z projektem produktu mogą przypadać setki informacji dotyczących produkcji.
Rozwiązanie Teamcenter Manufacturing Access zapewnia prosty dostęp do wszystkich informacji związanych z produkcją, takich jak dane dotyczące produktów, procesów, zasobów i zakładów, a także pozwala zespołom produkcyjnym korzystać z informacji niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej. Dzięki zarządzaniu przepływem pracy i procedurom zmian inżynierowie na poziomach centralnego planowania i linii produkcyjnej mają dostęp do dowolnych elementów struktury procesów, które są wymagane do oceny i optymalizacji zakresu obowiązków. Zintegrowane, oparte na internecie rozwiązania zapewniają wszystkim pracownikom odpowiedzialnym za planowanie i realizowanie produkcji informacje potrzebne do współpracy w dowolnej części świata.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.