Zarządzanie danymi zasobów — informacjami dotyczącymi narzędzi, wyposażenia, robotów, spawarek i szablonów procesów — to trudne zadanie. Informacje te są często rozproszone w wielu lokalizacjach i nie można ich używać w aplikacjach, które wymagają takich danych. Inżynierowie produkcji muszą zatem opracowywać nowe plany zasobów, ponieważ nie są w stanie znaleźć danych niezbędnych do wykorzystania sprawdzonych procesów. W takich sytuacjach marnowany jest czas i bez potrzeby rośnie poziom zapasów.
Rozwiązanie Tecnomatix do zarządzania zasobami zapewnia otwarte, wspólne, graficzne repozytorium wszystkich informacji związanych z zasobami produkcyjnymi przedsiębiorstwa. Rozwiązanie ułatwia zdefiniowanie kompleksowej struktury klasyfikacji danych i oferuje narzędzia do przeprowadzania wyszukiwania parametrycznego w celu pobierania danych w ciągu kilku sekund. Przeglądarka graficzna 3D pozwala weryfikować pobieranie odpowiednich zasobów, co jest znacznie łatwiejsze niż analizowanie danych tekstowych.
Rozwiązanie do zarządzania zasobami jest ściśle zintegrowane ze środowiskiem produkcji cyfrowej Tecnomatix i udostępnia dane w celu usprawnienia produkcji części, projektowania narzędzi, planowania procesów, programowania maszyn, komunikacji na poziomie linii produkcyjnej oraz innych działań. Co więcej, platforma Tecnomatix oferuje obecnie bibliotekę zasobów dotyczących narzędzi produkcji, która zawiera ponad 30 000 skatalogowanych narzędzi dostępnych dla inżynierów.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.