Od momentu wprowadzenia produkcji masowej szczegółowe instrukcje opisujące wytwarzanie części i procesy końcowego montażu stały się wymogiem dla działalności wytwórczej. Nawet obecnie, mimo rozbudowanej komunikacji na świecie, uzyskanie najbardziej aktualnych instrukcji potrzebnych tam, gdzie rozpoczyna się produkcja, wciąż stanowi wyzwanie. Dla producentów globalnych częstym problemem jest wielość ośrodków, liczne warianty produktów, zmieniające się konfiguracje produkcji oraz brak centralnej kontroli nad dokumentacją instrukcjami pracy. Producenci szukają zatem rozwiązania do tworzenia i zarządzania instrukcjami pracy, które nie tylko zapewni aktualne informacje, ale również w jasny sposób przekaże kroki procesowe z zastosowaniem narzędzi wizualizacji 2D/3D.
Rozwiązanie Teamcenter Manufacturing Documentation to zintegrowane, oparte na platformie Teamcenter rozwiązanie do obsługi dokumentacji produkcyjnej, które umożliwia skuteczną kontrolę nad połączonymi informacjami na temat produktów, procesów, zasobów i zakładów. Dzięki funkcjom konfiguracji platformy Teamcenter dokumentacja procesów może być aktualizowana automatyczne w ramach procesu zarządzania wersjami, co pozwala na szybką reakcję na zmiany.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.