Zmieniający się popyt na produkty, rosnąca konkurencja ze strony mniejszych, bardziej elastycznych rywali i mniejsza ilość zasobów to czytelne sygnały konieczności zmiany procesów produkcji. Nowe modele biznesowe i złożone relacje stają się normą, zatem firmy poszukują strategii uproszczenia działalności, zwiększenia produktywności oraz utrzymania jakości. W przypadku współczesnych, rozproszonych przedsiębiorstw nie jest to łatwe zadanie.
Rozwiązanie Tecnomatix do zarządzania procesem produkcyjnym umożliwia zarządzanie szerokim zakresem procesów biznesowych od wczesnych etapów projektowania po wprowadzanie produktów na rynek. Wykorzystuje ono platformę zarządzania cyklem życia produktów (PLM) o nazwie Teamcenter®. Jest to środowisko inżynieryjne, które umożliwia współbieżne realizowanie procesów i sterowanie nimi przez zespoły inżynieryjne i produkcyjne w ramach architektury opartej na otwartych technologiach, tak aby można było korzystać z już istniejącej infrastruktury informatycznej. Niezależnie od branży rozwiązanie do zarządzania procesem produkcyjnym zapewnia skalowalną podstawę pozwalającą wykorzystywać dotychczasowe projekty oraz równocześnie optymalizować i synchronizować wytwarzane produkty. Oznacza to, że można skuteczniej zarządzać kosztami cyklu życia, zwiększyć produktywność w różnych dziedzinach oraz utrzymać jakość produktu.
Najważniejsze funkcje
Korzyści
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu Tecnomatix.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.