Tecnomatix oferuje jedno z najpopularniejszych na świecie rozwiązań MES i HMI/SCADA. Tecnomatix to oprogramowanie służące do automatyzacji produkcji (znane rynkowo jako FactoryLink), monitorujące, nadzorujące i kontrolujące procesy przemysłowe, umożliwiając klientom doskonalić swoje procesy i produkty. FactoryLink oparty jest na zaawansowanej, otwartej architekturze, zapewniając najwyższą wydajność i elastyczność dla klientów tworzących specjalistyczne aplikacje, w wielu gałęziach przemysłu.
Tecnomatix rozwiązanie do zarządzania produkcją, Tecnomatix MES, ma na celu śledzenie wszystkich aspektów wytwarzania, utrzymanie chronologicznie dokładnych rejestrów, jak również informacji o procesach produkcyjnych w czasie rzeczywistym, śledzenia usterek i pełnej genealogii produktu. W oparciu o elastyczne podstawy modelowania obiektów, Tecnomatix MES jest idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących korzyści z dedykowanego rozwiązania przy najniższych kosztach i najkrótszym czasie realizacji. 52 Tecnomatix MES jest w stanie zamodelować zaplanowane, hybrydowe i dyskretne procesy wytwarzania.
Wysoce skalowalny FactoryLink może zostać użyty do stworzenia praktycznie dowolnej wielkości aplikacji, od najprostszych systemów Interfejs Człowiek-Maszyna (HMI), do najbardziej złożonych i wymagających systemów nadzoru sterowania i zdobywania danych (SCACA). Elastyczność tą wykazuje ponad 80.000 systemów, zainstalowanych na całym świecie w dziesiątkach różnych branż.
Tecnomatix rozwiązanie do zarządzania produkcją, Tecnomatix MES, ma na celu śledzenie wszystkich aspektów wytwarzania, utrzymanie chronologicznie dokładnych rejestrów, jak również informacji o procesach produkcyjnych w czasie rzeczywistym, śledzenia usterek i pełnej genealogii produktu. W oparciu o elastyczne podstawy modelowania obiektów, Tecnomatix MES jest idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących korzyści z dedykowanego rozwiązania przy najniższych kosztach i najkrótszym czasie realizacji. Tecnomatix MES jest w stanie zamodelować zaplanowane, hybrydowe i dyskretne procesy wytwarzania.
Tecnomatix MES jest jedynym oprogramowaniem opartym na wytwarzaniu, które dostarcza prawdziwą genealogię produktu, chronologicznie zdobyte informacje o produkcie po wprowadzeniu zmian, uporządkowana w czasie rzeczywistym wiedza, kontrola oraz integracja w systemach komputerowych przedsiębiorstwa.
W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku , Tecnomatix MES może być płynnie połączony z aplikacją Tecnomatix służącą do planowania procesu oraz wielokrotnie nagradzanym FactoryLink – najnowocześniejszym systemem komputerowym do nadzoru kontroli, zdobywania danych, kontroli statystycznej i analiz.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.