Tecnomatix, numeryczne rozwiązania dla produkcji od Siemens PLM Software dostarcza branży maszynowej i przemysłowej różnorodność aplikacji przeznaczonych dla:
Globalizacja, czas wprowadzenia produktu na rynek i koszty presji wszystkich tworzonych wyzwań w produkcji ogólnego montażu. Firmy muszą zarządzać procesem planowania, celem zwiększenia efektywności i spójności w rozproszonych zakładach na całym świecie, balansując działalność produkcyjną i zasoby, nawet jako podwyższenie dostosowania produktu. Chociaż każda firma stoi przed różnymi rodzajami wyzwań, na najwyższym szczeblu istnieją cztery obszary zainteresowania, które są wspólne dla większości firm.
Numeryczne rozwiązania dla produkcji oparte na PLM dostarczają wspólną podstawę wspólnej sieci, która łączy ze sobą wszystkie aspekty produkcji montażu. Rozwiązania te zapewniają bardzo zaawansowane narzędzia, które umożliwiają zarządzanie informacjami o produkcie i procesie w bardziej efektywny sposób i zapewniają współpracę wszystkim stronom całego łańcucha wartości w bardzo wysoce skoncentrowanych zespołach, które działają w sposób spójny.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.