Żadna branża nie została pozostawiona bez zmian przy obecnej sytuacji gospodarczej. Czy jesteś z branży motoryzacyjnej, maszynowej, lotniczej, nowych technologii i elektroniki, produktów konsumenckich lub innej gałęzi przemysłu – czy produkcja wyrobów, a następnie wydajność i efektywność są dla Ciebie ważniejsze niż kiedykolwiek.
Poprzez światowej klasy rozwiązania, które obejmują cały zakres cyklu życia produktu, Tecnomatix od Siemens PLM Software jest liderem numerycznego wytwarzania, dostarczanym w najszerszy zakresie przemysłu. Możliwości znajdujące się w Tecnomatix w pełni wspierają tworzenie wysokiej wydajności systemów produkcyjnych, przy zachowaniu maksymalnej efektywności planowania, niezależnie od branży w jakiej pracujesz.
Odwiedź dodatkowe strony znajdujące się po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Tecnomatix może zwiększyć produktywność i wydajność w konkretnych gałęziach przemysłu.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.