Czy Twoje przedsiębiorstwo poszukuje rozwiązań minimalizujących ryzyko związane ze zmianami produkcji lub wprowadzaniem nowych linii produkcyjnych? Rozwiązanie Tecnomatix Process Simulate umożliwia wirtualne sprawdzanie poprawności planów linii montażowych przed rozpoczęciem produkcji, tak aby zapanować nad tym ryzykiem. Możliwość korzystania z danych 3D dotyczących produktów i zasobów ułatwia wirtualne sprawdzanie poprawności, optymalizację i sterowanie złożonymi procesami produkcji, co z kolei pozwala szybciej wprowadzać produkty wyższej jakości.
Rozwiązanie Process Simulate umożliwia użytkownikom weryfikowanie funkcjonalności procesu montażu poprzez sprawdzanie łatwości dostępu i eliminowanie kolizji. Odbywa się to w ramach symulacji pełnego procesu montażu produktu i narzędzi. Narzędzia, takie jak sekcje, pomiary i wykrywanie kolizji, pozwalają na szczegółową weryfikację i optymalizację scenariuszy montażu.
Rozwiązanie Process Simulate jest w pełni zintegrowane z platformą produkcji Teamcenter, co zapewnia inżynierom produkcji możliwości ponownego użycia, opracowywania i sprawdzania poprawności powiązanych procesów. Rozwiązanie ułatwia przeprowadzanie symulacji procesów montażu, działań ludzi oraz procedur mechanicznych narzędzi, urządzeń i robotów.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.