Planowanie linii lub stacji montażowej może być czasochłonne i wymaga wielu ustaleń między różnymi działami inżynierii.
Process Designe umożliwia planowanie procesów montażu w trójwymiarowym środowisku opartym na współpracy. W szybki i łatwy sposób można porównać wiele alternatywnych scenariuszy i wybrać najbardziej optymalny proces. rozwiązania dzięki użyciu intuicyjnego i konfigurowalnego interfejsu można także definiować sekwencje montażu, wybierać wymagane narzędzia oraz opracowywać układy fabryki, linii lub stacji. Rozwiązanie pozwala na równoważenie linii montażowych dzięki optymalnemu przypisywaniu procesów do stacji lub pracowników oraz zapewnia wgląd w aktywne i pasywne zasoby. Dodatkowo rozwiązanie Process Designer umożliwia tworzenie niestandardowych raportów pozwalających szybciej podejmować właściwe decyzje. Istnieje możliwość tworzenia różnych rodzajów dokumentacji procesów, w tym elektronicznych instrukcji pracy, zestawień materiałów i ocen kierowniczych, a następnie przesyłania ich do współpracowników za pośrednictwem internetu.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.