Firmy produkcyjne często mają trudności z określeniem trafności zleceń zmian inżynieryjnych w procesie produkcji. Co więcej, inżynierowie ds. produkcji mają tylko ograniczony wpływ na projekt produktu.
Rozwiązanie Tecnomatix Manufacturing Process Planner umożliwia zarządzanie danymi produkcyjnymi oraz informacjami na temat procesów, zasobów i zakładów w zintegrowanym środowisku cyklu życia produktu i produkcji . Umożliwia ono dostosowanie wykazu materiałów (BOM) inżynieryjnych i produkcyjnych do wykazu procesów (BOP). Dzięki temu można mieć pewność, że zaprojektowane części i złożenia są właściwie wykorzystane w procesach produkcyjnych. Zaawansowane funkcjonalności w zakresie zarządzania czasem pozwalają również na analizę działań wartości dodanej i tych nie związanych z wartością dodaną, co wspiera inicjatywy Lean. System zapewnia także możliwość generowania instrukcji pracy 2D/3D w celu jasnego przekazania etapów montażu pracownikom na hali produkcyjnej.
Interfejs użytkownika Tecnomatix Manufacturing Process Planner ma wygląd pulpitu informacyjnego („dashboard”), który w znaczący sposób poprawia efektywność dzięki wyświetlaniu najważniejszych informacji w jednym oknie. Do dyspozycji użytkownika są również możliwości platformy Teamcenter w zakresie zarządzania wariantami i efektywnością, sterowania przepływami pracy, kontroli dostępu, raportowania i klasyfikacji. Narzędzie Tecnomatix Process Simulate jest dostępne bezpośrednio z poziomu rozwiązania Manufacturing Process Planner, co pozwala na szczegółową symulację linii montażowej, analizę ergonomii i optymalizację miejsca pracy.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.