Przedsiębiorstwa produkcyjne z różnych branż odnoszą się do problemu ergonomii czynności wykonywanych manualnie już na wczesnych etapach projektowania produktu i planowania produkcji. Produkty Tecnomatix do symulacji Jack and Process Simulate Human umożliwiają zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i komfortu środowiska pracy dzięki wykorzystaniu wirtualnych modeli postaci ludzkich. Środowisko pracy można analizować dopasowując charakterystykę modeli do specyficznych cech danej populacji. Projekty można testować pod względem wielu różnych czynników ludzkich, takich jak ryzyko obrażeń, wygoda użytkownika, dostępność, linia wzroku, wydatek energii, limity zużycia oraz inne ważne parametry.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.