Konkurencja na globalnym rynku powoduje konieczność ograniczenia kosztów montażu oraz skrócenie czasu rozwoju produktu w związku ze skróceniem jego cyklu życia. Równocześnie dodatkowe warianty produktów zwiększają złożoność procesów wprowadzania ich na rynek. Co więcej, przedsiębiorstwa muszą jak najszybciej wprowadzać na rynek produkty najwyższej jakości od razu po uruchomieniu produkcji.
Rozwiązanie Tecnomatix do planowania i sprawdzania poprawności montażu umożliwia szybkie i niedrogie projektowanie, sprawdzanie poprawności i optymalizowanie procesów produkcji złożeń. Zapewnia zsynchronizowaną platformę rozwoju produktów i procesów, która umożliwia znaczne skrócenie czasu, jaki upływa od powstania koncepcji do wprowadzenia produktu na rynek. Można ponownie wykorzystywać istniejące procesy produkcji, zakłady i zasoby w jak najszerszym zakresie. Jedno zintegrowane środowisko do jednoczesnego projektowania produktów i procesów umożliwia szybkie analizowanie różnych efektów zmian wprowadzanych w wielu różnych wariantach.
Synchroniczne projektowanie oparte na procesach
Trafniejsze decyzje dotyczące produkcji
Większa jednolitość i możliwość ponownego wykorzystania procesów
Cyfrowe sprawdzanie poprawności produktów i procesów
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Dowiedz się więcej o tym rozwiązaniu Tecnomatix.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.