Zapewnienie kierownikom lub pracownikom linii produkcyjnej dostępu do szczegółowych informacji na temat produkcji może być trudne. Internetowe narzędzie Tecnomatix BOP Manager umożliwia korzystanie z tych informacji za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej. Internetowe narzędzie BOP Manager oferuje bezpieczny dostęp online do repozytorium danych produkcyjnych i łatwą nawigację w ramach projektów i informacji o procesach. Rozwiązanie jest oparte na internetowym środowisku sprawdzania i udostępniania informacji na temat produkcji cyfrowej oraz zarządzania nimi.
Szczegółowe informacje 3D dotyczące zakładów i produktów oraz sekwencje procesów można wizualizować przy użyciu diagramów PERT.
Raporty online zawierają szczegółowe informacje i przegląd bieżącego stanu planowania. Raporty można dostosowywać do wymagań klientów.
Funkcje
Korzyści
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.