Trafniejsze decyzje. Wcześniejsze premiery rynkowe.
Dowiedz się w jaki sposób możesz wykorzystać oprogramowanie Teamcenter pomagać rozproszonym zespołom skutecznie i terminowo realizować projekty. Zyskaj przejrzystość danych aby skuteczniej zarządzać produktami w trakcie ich cyklu życia. Tablice wyników dla kierownictwa dostarczają informacji, które są niezbędne do efektywnej synchronizacji strategii produktów z realizacją poszczególnych zadań.
Właściwe produkty. Zadowoleni klienci.
Dowiedz się w jaki sposób Teamcenter pomaga dostarczać bardziej uniwersalne produkty, które lepiej zaspokoją zmieniające się potrzeby klientów. Wykorzystując spójne źródło danych, które odnoszą się do wymagań klientów, Teamcenter zapewnia korporacyjną przejrzystość co ułatwia synchronizację planów opracowywania produktów oraz decyzji odnośnie wytwarzania z dwukierunkowym monitoringiem wspierającym proces komunikowania zmian wymogów.
Zoptymalizowany portfel. Maksymalizacja ROI.
Dowiedz się w jaki sposób funkcjonalności do zarządzania portfelem produktów dostępne w Teamcenter pomagają przejąć kontrolę nad procesem opracowywania nowych produktów. Stosując konsekwentną dyscyplinę w odniesieniu do decyzji inwestycyjnych i łącząc portfele produktów z celami odnoszącymi się do przychodów oraz ogólna strategią biznesową, pozwala opracować i dostarczyć na rynek portfel udanych produktów.
Lepsza kontrola. Niższe koszty.
Dowiedz się w jaki sposób Teamcenter integruje wiedzę o produktach i procesach w ramach pojedynczego źródła. System Teamcenter zwiększa indywidualną wydajność działań i usprawnia współpracę w ramach zespołu. Zautomatyzowane sekwencje czynności (tzw. procesy workflow) oraz przejrzystość zestawień materiałowych zapewniają, że zarządzanie procesami i zmianami odbywa się w sposób konsekwentny.
Bieżąca współpraca. Bardziej precyzyjna komunikacja.
Dowiedz się w jaki sposób wykorzystać możliwości mediów społecznościowych w obszarze opracowywania produktu. Zobacz w jaki sposób Teamcenter i korporacyjne sieci społeczności pozwalają inżynierom, menedżerom projektów i innym wykwalifikowanym osobom, pracującym przy tworzeniu produktów, rozbudować siatkę współpracowników w obrębie własnej firmy.
Bieżąca współpraca. Lepsza praca w zespole.
Dowiedz się w jaki sposób wykorzystać pojedyncze źródło informacji o produktach i procesach, które tworzy Teamcenter do zapewnienia precyzji i skrócenia czasów poszczególnych cykli. Elastyczne i bezpieczne środowisko Teamcenter rozciąga współpracę na cały łańcuch wartości uwzględniając działy marketingu, sprzedaży, jakości, produkcji, a także partnerów i dostawców.
Przyspieszenie procesu opracowywania produktu. Poprawa jakości.
Dowiedz się w jaki sposób Teamcenter wspomaga proces zarządzania złożonością produktów przechodząc od podstaw PDM do PLM. Zobacz jak liderzy branżowi wykorzystują systemy klasy PLM do zarządzania skomplikowanymi danymi produktów i procesów, złożonymi konfiguracjami produktu i rozbudowanymi łańcuchami projektowymi po to by skracać czas dostarczenia produktów na rynek, podnosząc jednocześnie ich poziom i stopień niezawodności.
Łatwiejszy PLM. Wyższa stopa ROI
Dowiedz się w jaki sposób aplikacje Teamcenter i Microsoft Office ułatwiają szkolenie użytkowników umozliwiając im wykorzystywanie rozwiązań PLM w ramach znanych narzędzi, których używają każdego dnia. MS Outlook, Excel czy Word pozwalają przekazywać informacje i umożliwiają współpracę na każdym etapie procesu opracowywania i wytwarzania produktów.
Łatwiejszy PLM. Wyższa stopa ROI.
Dowiedz się w jaki sposób Teamcenter i IBM tworzą infrastrukturę IT integrującą istniejące procesy biznesowe, aktualnie wykorzystywane aplikacje i korporacyjne dane z systemem PLM, który jest częścią strategicznej wizji. Zobacz jak Teamcenter na platformie IBM Blue Stack przyspiesza wdrożenie PLM i zwiększa ROI, podnosząc jednocześnie sprawność całej firmy.
Ograniczenie kastomizacji. Skrócenie czasu do osiągnięcia pierwszych korzyści.
Dowiedz się w jaki sposób zorientowana na usługi, czterowarstwowa architektura Teamcenter (SOA), udostępnia konfigurowalną i zaawansowaną platformę, którą możesz łatwo dostosować do indywidualnych wymagań swojej firmy i wykorzystać aplikacje czy narzędzia, w które już zainwestowałeś oraz te, które dopiero zamierzasz pozyskać. Skróć czas wdrażania PLM i wydłuż czas dyskontowania korzyści z tytułu wykorzystywania rozwiązania Teamcenter.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
Polska
(v): +48 (22) 339 36 80
Share this page through any of the following channels.