Zmaksymalizuj produktywność i usprawnij globalną działalność operacyjną
Oprogramowanie Teamcenter 9 zapewnia dostęp do właściwych informacji, dzięki czemu można podejmować odpowiednie decyzje dotyczące produktów — od planowania i rozwoju po produkcję i pomoc techniczną. System umożliwia szybsze wprowadzenie produktów na rynek dzięki skróceniu cyklu projektowania i wprowadzania zmian, zwiększa przychody, ponieważ pozwala na wprowadzanie innowacyjnych produktów dostosowanych do potrzeb rynku, a także zmniejsza koszty przez przyspieszenie wyszukiwania i zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania danych. Oprogramowanie Teamcenter 9 obejmuje nowe funkcje przydające się w całym cyklu życia produktów, więc można zmaksymalizować produktywność i usprawnić globalną działalność operacyjną.
Doświadczenie High-Definition PLM
Tak jak telewizja HD zmienia jakość oglądania filmów, tak HD-PLM zmienia proces podejmowania decyzji. Oprogramowanie Teamcenter 9 obejmuje więcej funkcji HD-PLM dzięki aplikacjom Active Workspace i Teamcenter Mobility oraz sprawnie działającemu, łatwemu w obsłudze klientowi internetowemu. Teamcenter jest podstawą wspólnego podejmowania lepszych decyzji, które prowadzą do wytworzenia doskonalszych produktów.
Informacje inteligentnie zintegrowane
Teamcenter 9 oferuje nowe rozwiązania w całym cyklu życia produktów, szczególnie w zakresie sprawniejszego planowania produktu i późniejszej pomocy technicznej. Aby udoskonalić planowanie produktów, w rozwiązaniu do inżynierii systemów w oprogramowaniu Teamcenter wprowadzono nowe funkcje modelowania i projektowania systemów, zintegrowane z modułami zarządzania wymaganiami i śledzenia. Aby efektywniej zarządzać działalnością usługową, rozwiązanie do konserwacji, naprawy i remontów (MRO) w oprogramowaniu Teamcenter zawiera nowe funkcje planowania i realizacji usług, więc można śledzić awarie, sposoby naprawienia błędów i historię konserwacji.
Teamcenter 9 w inteligentny sposób integruje wszystkie dane utworzone w cyklu życia produktu w jednym źródle danych i wiedzy na temat produktów oraz procesów. Nowe funkcje zarządzania dokumentami pozwalają efektywniej wykorzystywać wszystkie dokumenty mające krytyczne znaczenie dla rozwoju produktu utworzone przez inżynierów i innych użytkowników, takie jak plany produktów, badania branżowe, raporty wymagane przepisami i materiały marketingowe. Udoskonalone wyszukiwanie i kontrola 3D w Teamcenter 9 sprawiają, że znajdowanie i ponowne wykorzystywanie odpowiednich informacji o produktach jest łatwiejsze i szybsze, więc osoby pełniące różne role mogą podejmować właściwe decyzje dotyczące produktów.
Teamcenter 9 maksymalizuje produktywność i usprawnia działalność operacyjną
Dzięki nowym i udoskonalonym rozwiązaniom oraz możliwości korzystania z technologii HD oprogramowanie Teamcenter 9 pomaga dostarczać na rynek coraz bardziej złożone produkty przy jednoczesnej maksymalizacji produktywności i usprawnieniu globalnej działalności operacyjnej.
Teamcenter 9 — zasoby
Odwiedź poniższe strony, aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu Teamcenter oraz aplikacjach Teamcenter Mobility i Active Workspace.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
: +48 (22) 339 36 80