Nowość! Teamcenter Mobility z funkcjonalnością udostępniania aplikacji na iPadzie
Aplikacja Teamcenter AppShare dla iPada umożliwia dołączanie do sesji programu AppShare prowadzonych przez innych użytkowników. Współpracuj z innymi osobami, wyświetlając zawartość ich ekranu w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca, w którym jest dostępna sieć telefonii komórkowej.
Lepsze decyzje niezależnie od czasu i miejsca dzięki aplikacji Mobile PLM
Wyświetlaj informacje 2D i 3D. Przeglądaj struktury produktów. Oznaczaj dokumenty i przesyłaj je do sprawdzenia. Dodawaj swoje opinie w ramach przepływu informacji (workflow). Dzięki aplikacji Teamcenter Mobility masz stały dostęp do środowiska PLM swojej organizacji. Zawsze i wszędzie.
Zwiększ produktywność dzięki aplikacji Mobile PDM
W hali produkcyjnej czy w sali konferencyjnej aplikacja Teamcenter Mobility zapewnia dostęp do informacji potrzebnych do wykonania powierzonych zadań. Nie będziesz mieć dostępu do internetu? Nie ma sprawy. Dzięki Teamcenter Mobility możesz wziąć informacje ze sobą i zsynchronizować je, kiedy znów będziesz online.
Bezpieczna, niezawodna, łatwa w obsłudze aplikacja PLM App dla iPada
Aplikację Teamcenter Mobility zaprojektowano tak, aby była równie nieskomplikowana co interfejs użytkownika produktów Apple®. Obsługi tego narzędzia można więc nauczyć się w kilka minut. Korzystanie z aplikacji Teamcenter Mobility jest tak bezpieczne, jak używanie aplikacji Teamcenter na komputerze, a informacje Twojej firmy są chronione, nawet gdy jesteś daleko od domu.
Większa produktywność dzięki aplikacji Mobile PLM
Teamcenter Mobility rozszerza Twoje mobilne środowisko PLM, poprawiając produktywność nawet wtedy, gdy Twoi pracownicy są w drodze.
Wszyscy pracownicy — od przedstawicieli dyrekcji po serwisantów — mogą korzystać z aktualnych informacji o produktach i procesach w każdym miejscu, w którym się w danej chwili znajdują, niezależnie od tego, czy jest to sala konferencyjna, czy łódź podwodna.
Prezentacja
Obejrzyj poniższą prezentację, aby dowiedzieć się, jak proste w obsłudze i bezpieczne rozwiązanie Teamcenter Mobility może wpłynąć na produktywność Twoich pracowników.
Dowiedz się więcej o aplikacji Teamcenter Mobility
Przejdź do witryny pomocy technicznej aplikacji Teamcenter Mobility i zapoznaj się z poniższymi materiałami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Teamcenter umożliwia dostęp do mobilnej platformy PLM na iPadzie.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Tel. +48 (22) 339 35 23
: +48 (22) 339 36 80