Zobacz prezentacjęZe względu na rosnącą konkurencję współczesne przedsiębiorstwa muszą synchronizować działalność globalną w celu zapewnienia rentowności i rozwoju. Wiąże się to jednak z wyzwaniami dotyczącymi ograniczonej dostępności informacji, nieefektywnych procesów zlecania, niestandardowych procesów zakupów oraz nieodpowiedniej koordynacji między zespołami ds. produkcji i składania zamówień.
Po rozwiązaniu tych problemów korzyści z synchronizacji są oczywiste. Przeprowadzenie analizy wydatków na wcześniejszym etapie procesu opracowywania produktu ułatwia firmie uzyskanie znacznych oszczędności kosztów. Uwzględnienie składania zamówień i dostawców na początku procesów projektowania i opracowywania może zapewnić ograniczenie kosztów o prawie 18% w porównaniu z przedsiębiorstwami, które nie podejmują takich działań. Jak wynika z badań, innowacyjne firmy, które integrują procesy opracowywania produktów i składania zamówień, mogą ograniczyć poziom zapasów towarów gotowych o ponad 30% oraz zwiększyć terminowość dostaw o 25%. Po zsynchronizowaniu procesów opracowywania produktów i zlecania można uzyskać marże wyższe o 73% w porównaniu do marż uzyskiwanych przez konkurencyjne przedsiębiorstwa.
W jaki sposób można określić, czy potrzebna jest synchronizacja procesów projektowania produktów i zlecania? Jeśli zespoły ds. zlecania poświęcają czas na działania taktyczne, takie jak przygotowywanie i przetwarzanie zapytań o cenę (RFQ), i nie zajmują się działaniami strategicznymi, warto zsynchronizować działalność, aby zwiększyć wydajność.
Rozwiązanie Teamcenter do zarządzania relacjami z dostawcami (SRM) umożliwia przedsiębiorstwom zoptymalizowanie zarządzania łańcuchem dostaw w celu kontrolowania kosztów produktów. Oprogramowanie Teamcenter zapewnia jednolity, zdyscyplinowany i systematyczny proces zarządzania, który pozwala ograniczyć całkowite koszty materiałów, towarów i usług zakupionych od zewnętrznych dostawców przy równoczesnym utrzymaniu lub podniesieniu poziomów jakości, usług i technologii.
Dzięki integracji z dostawcami rozwiązanie Teamcenter oferuje środowisko oparte na współpracy i pozwala skutecznej zarządzać kosztami oraz bardziej efektywnie opracowywać i wytwarzać produkty. Dostępna wiedza specjalistyczna i rynkowa oraz zasoby klientów, dostawców i partnerów strategicznych umożliwiają opracowywanie bardziej innowacyjnych produktów. Procesy zamówień i dostawców można ściślej i na wcześniejszym etapie integrować z zespołami inżynieryjnymi i projektowymi, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji dotyczących produktów i zarządzanie procesem zmian.
Rozwiązanie Teamcenter umożliwia zsynchronizowanie procesów opracowywania produktów i zleceń strategicznych, dzięki czemu można wykorzystać potencjał dostawców w zakresie innowacji w celu generowania większych zysków.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Brochures
Review the detailed brochures related to this topic.
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.