Zobacz prezentacjęKonieczność skracania czasu wprowadzania produktów na rynek oraz zwiększania wydajności i podnoszenia jakości sprawia, że stosowanie prototypów cyfrowych w całym cyklu życia produktów jest coraz popularniejsze. W związku coraz ważniejsze staje się zarządzanie danymi symulacji. Jak wynika z badań firmy AberdeenGroup, w porównaniu ze średnią branżową najlepsze przedsiębiorstwa dwukrotnie częściej zarządzają relacjami danych dotyczącymi symulacji i produktów.
Funkcje zarządzania procesami symulacji rozwiązania Teamcenter zapewniają zaawansowany, gotowy model danych umożliwiający zarządzanie danymi geometrycznymi CAE, modelami siatkowymi, plikami materiałowymi gotowymi do użycia, wynikami oraz raportami. Dzięki temu łatwo można znaleźć odpowiednie dane i ponownie używać ich w wirtualnych prototypach. W przypadku zmiany projektu można wizualnie porównać i szybko zaktualizować modele oraz linie produkcyjne.
Skalowalna platforma umożliwia łatwe konfigurowanie i uruchamianie aplikacji CAE. Bezpieczny, globalny dostęp do danych symulacji pozwala skuteczniej udostępniać informacje i współpracować. Standardowe przepływy pracy dotyczące inicjowania, monitorowania, sprawdzania i zatwierdzania prototypów cyfrowych zwiększają efektywność programów. Wszyscy członkowie zespołu mogą w interaktywny sposób wizualizować wyniki dotyczące struktury, przepływu cieczy i ruchu bez konieczności stosowania narzędzi specjalistycznych.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Review the detailed white papers related to this topic.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.