Zobacz prezentacjęW ostatnich latach firmy dokonały znacznych inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej — od pakietowych aplikacji dla przedsiębiorstw (takich jak ERP, MRP, SFA, CRM, SCM, PDM, PLM itd.) po starsze systemy. Systemy te, często wdrażane doraźnie na poziomie taktycznym, są odizolowanymi „wyspami informacji”.
Brak łatwego dostępu do wiedzy zgromadzonej w tych systemach powoduje podejmowanie decyzji na podstawie odizolowanych danych. W jaki sposób można mierzyć wyniki? W przypadku rozproszonych systemów danych i informatycznych realizujących procesy biznesowe wydajność przedsiębiorstwa jest trudna do określenia. Zapewnienie odpowiednich informacji wymaga pojedynczego źródła raportów i danych analitycznych. Najlepsze firmy średnio trzykrotnie częściej mierzą kluczowe wskaźniki wydajności (co najmniej raz w miesiącu) niż przedsiębiorstwa osiągające skromniejsze wyniki.
Funkcje raportów i analiz rozwiązania Teamcenter zapewniają podstawę określania, pomiarów i analiz kluczowych wskaźników wydajności, które usprawniają realizowanie procesów w całym cyklu życia produktu. Dzięki szybkiemu i precyzyjnemu wyodrębnianiu, agregowaniu, analizowaniu i rozpowszechnianiu informacji z różnych źródeł można mierzyć kluczowe wskaźniki wydajności oraz podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe w skali całego przedsiębiorstwa.
Rozwiązanie Teamcenter zapewnia narzędzia do porządkowania, analizowania i opracowywania danych za pośrednictwem raportów ad-hoc, konsoli programów i poczty e-mail w celu udostępniania danych biznesowych w czasie rzeczywistym.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.