Zobacz prezentacjęW przypadku większości przedsiębiorstw kierownictwo jest niezadowolone z finansowego zwrotu z inwestycji (ROI) uzyskiwanego w ramach inicjatyw dotyczących innowacji. Rozbieżności między nakładami na badania i rozwój a wynikami biznesowymi mogą prowadzić do zakwestionowania procesów nadzoru inwestycji.
Wyniki badań wskazują, że około 69% przedsiębiorstw przyznaje, iż ich procesy wprowadzania nowych produktów nie podlegają kontroli finansowej ani strategicznej. Działalność operacyjna może zmierzać w niewłaściwym kierunku z wielu powodów: braku nadzoru, ograniczonego dostępu do informacji na temat klientów, konfliktu priorytetów, trudności z komunikacją oraz braku wytyczonych celów. Co gorsza, przedsiębiorstwo może realizować plan zarządzania ofertą produktów, który jest niezgodny z ograniczeniami w zakresie środków finansowych i zasobów.
Rozwiązanie Teamcenter umożliwia firmie połączenie strategicznych planów dotyczących oferty produktów z zarządzaniem projektem i programem w celu precyzyjnej realizacji działań operacyjnych. Rozwiązanie Teamcenter do zarządzania ofertą pozwala zmaksymalizować zwrot z inwestycji w badania i rozwój dzięki stałemu sterowaniu odpowiednio wybranymi inwestycjami. Dzięki kompleksowej perspektywie badań i rozwoju platforma Teamcenter umożliwia zdefiniowanie strategii zarządzania ofertą produktów, która jest podstawą ogólnych priorytetów i planowania.
Po zdefiniowaniu strategii zarządzania ofertą funkcje rozwiązania Teamcenter w zakresie zarządzania projektem i programem ułatwiają organizowanie zasobów i prowadzenie działań, które znacznie zwiększają wydajność. Dzięki realizowaniu projektów zgodnie z precyzyjnie wyznaczonymi celami zespoły mogą skuteczniej koordynować zasoby w celu zrealizowania strategicznych potrzeb przedsiębiorstwa. Poprzez zwiększenie widoczności programów i synchronizację działań można podnieść wydajność i rentowność oraz uzyskać wyższy ogólny zwrot z inwestycji w badania i rozwój.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Reports & Briefs
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.