Zobacz prezentacjęCoraz większa liczba pracowników zaangażowanych w procesy cyklu życia produktów wymaga dostępu do danych projektowych 2D i 3D w celu podejmowania trafnych decyzji na wczesnym etapie umożliwiającym zmianę procesu opracowywania produktu. Jednak użytkownicy tego rodzaju często nie mogą lub nie chcą korzystać z oprogramowania CAD.
Rozwiązanie Teamcenter oferuje środowisko, które pozwala dostarczyć cyfrowe prototypy wszystkim osobom działającym w środowisku opracowywania produktu w celu usprawnienia realizacji procesów cyklu życia produktu (PLM) i szybszego podejmowania lepszych decyzji.
Funkcje rozwiązania Teamcenter w zakresie wizualizacji cyklu życia są najczęściej używane w następujących zastosowaniach:
Funkcje rozwiązania Teamcenter w zakresie wizualizacji cyklu życia są oparte na standardzie JT — wspólnym języku używanym w systemach PLM niezależnie od branży.
Platforma Teamcenter zapewnia wgląd w informacje na temat produktów w całym cyklu ich życia dzięki kompletnej, skalowalnej rodzinie rozwiązań, które umożliwiają uczestnikom wizualizowanie danych produktów w formatach 2D i 3D nawet wtedy, gdy zostały one utworzone przy użyciu różnych rodzajów oprogramowania. Rozwiązanie Teamcenter umożliwia uczestniczenie w procesie projektowania od wczesnych etapów, często bez generowania kosztów lub złożoności związanych z systemami CAD.
Rozwiązanie Teamcenter pozwala uprościć wprowadzanie innowacji poprzez umożliwienie zespołom ds. produktów współpracy i wizualizacji nowych koncepcji produktów, testowania ich poprawności oraz oceny prototypów wirtualnych. Zespoły ds. produktów mogą podejmować w pełni racjonalne decyzje, ponieważ pliki wizualizacji są ogólnie dostępne w ramach przepływów pracy PLM i mogą być łatwo wymieniane. Pracownicy mają dostęp do skonfigurowanych danych projektowych, struktur produktów, wymagań, specyfikacji, zleceń zmian oraz innych powiązanych informacji w kontekście trójwymiarowym.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
Learn how customers are applying Teamcenter to their business.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.