Zobacz prezentacjęDziałania konkurencji zmuszające do poprawy wyników przy równoczesnych oszczędnościach. Stale zmieniająca się sytuacja na rynku. Wymagania klientów. Elastyczni konkurenci. Coraz bardziej ścisłe regulacje i przepisy.
Sytuacja biznesowa wymaga pełnego wykorzystania najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa: wiedzy na temat produktów. W jaki sposób można jednak kontrolować pracowników i systemy rozproszone w odległych lokalizacjach i wielu strefach czasowych, zlokalizowane procesy, różnorodne aplikacje i bazy danych oraz odmienne kultury? Co można zrobić, aby uporządkować cenną wiedzę na temat produktów i procesów, którą obecnie dysponują poszczególne osoby, zwłaszcza gdy najbardziej doświadczeni pracownicy udają się na emeryturę?
Odpowiedzią jest przełamanie tradycyjnych granic geograficznych, technologicznych i organizacyjnych dzięki kompleksowemu systemowi zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Funkcje podstawy wiedzy przedsiębiorstwa, jakie oferuje rozwiązanie Teamcenter, łączą pracowników ds. planowania, inżynierii, produkcji i serwisu w ramach jednolitego środowiska zarządzania wiedzą opartego na współpracy. Rozwiązanie Teamcenter jest skalowalne, otwarte i bezpieczne, dzięki czemu można zarządzać wiedzą na temat produktów pochodzącą z dowolnych źródeł na świecie, niezależnie od regionu geograficznego, aplikacji, organizacji i łańcucha dostaw.
Po zarejestrowaniu wiedzy na temat produktu rozwiązanie Teamcenter umożliwia stosowanie jej w zautomatyzowanych procesach biznesowych. Pozwala to zarządzać najważniejszymi, strategicznymi inicjatywami biznesowymi w całym cyklu życia i synchronizować działania w celu zwiększenia produktywności oraz innowacyjności. Teamcenter to platforma PLM, która umożliwia konsolidację wiedzy o produktach i procesach oraz wdrażanie rozwiązań dziedzinowych i branżowych, które ograniczają całkowity koszt posiadania i skracają czas uzyskiwania wartości.
Decrease Text Size Enlarge Text Size Text Size
Fact Sheets
Read about the technical capabilities of this Teamcenter solution.
White Papers
Review the detailed white papers related to this topic.
ul. Żupnicza 11, budynek 03.2F
Warszawa 03-821
Polska
(v): +48 22 339 36 80
Share this page through any of the following channels.